BKZ - Stainless Steel-Base Plate Connector Clamps, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
BKZ
BKZ ED
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/bkz/bkz_ni/gn162_3_ni.prj},{NB=Edelstahl-Fuss-Klemmverbinder BKZ-B15-2-ED},{PARTNUMBER=BKZ-B15-2-ED},{D1=B15},{OB=Edelstahl},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=40},{L1=34.5},{L2=25},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y=30},{Z=M6-20},{D11=15},{PPATH=../gn_162_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0670},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
Z
Screw location
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Base plat...
BKZ-B12-2-ED
B12
Stainless Steel
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0733
73072210
YES
Stainless Steel-Base plat...
BKZ-B14-2-ED
B14
Stainless Steel
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0690
73072210
YES
Stainless Steel-Base plat...
BKZ-B15-2-ED
B15
Stainless Steel
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0670
73072210
YES
Stainless Steel-Base plat...
BKZ-B16-2-ED
B16
Stainless Steel
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0600
73072210
YES
Stainless Steel-Base plat...
BKZ-B18-2-ED
B18
Stainless Steel
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0580
73072210
YES
Stainless Steel-Base plat...
BKZ-B20-2-ED
B20
Stainless Steel
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0550
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성