BKG - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with grub screw, Steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
BKG
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/bkg/bkg.prj},{NB=Fuss-Klemmverbinder BKG-B14-B-8},{PARTNUMBER=BKG-B14-B-8},{D1=B14},{D1X=14.000},{D2=5.5},{K=32},{L=25},{T=6},{X1=40},{X2=28},{Y1=40},{Y2=28},{Z=M6-6},{OB=blank},{WEIGHT=0.0470},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
K
Clamping lenght
[mm]
L
Length
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Base Plate Connector Clam...
BKG-B10-B-2
B10
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
black
0.0520
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B10-B-8
B10
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
blank
0.0520
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B12-B-2
B12
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
black
0.0520
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B12-B-8
B12
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
blank
0.0520
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B14-B-2
B14
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
black
0.0470
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B14-B-8
B14
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
blank
0.0470
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B15-B-2
B15
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
black
0.0470
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B15-B-8
B15
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
blank
0.0470
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B16-B-2
B16
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
black
0.0420
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B16-B-8
B16
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
blank
0.0420
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B18-B-2
B18
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
black
0.0380
76090000
YES
Base Plate Connector Clam...
BKG-B18-B-8
B18
5.5
32
25
6
40
28
40
28
M6-6
blank
0.0380
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성