카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C07.04 Form 2 - Spring clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C07 Quicky
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c07_quicky/c07_04_form_2.prj},{NB=IMS 090067670SPRING CLIP FOR BOLT 4,75 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED},{V=22},{CNSORDERNO=090067670},{FORM=c0704_form2.jpg},{ARTCODE=FEDERMUTTER VZ FL PASS},{D=3.00 x 8.00},{A=20.00},{B=10.00},{S=0.40},{CNSMASSEXACT=0.59},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67 },{CNSOBFL=VZ FL PASS},{CNSORDERNOOLD=09067670}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 090000210 / SPRING CL...
090000210
SPRING CLIP 1,5 MM PHOSPH...
1.50
15.00
10.00
0.25
0.29
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 090000250 / SPRING CL...
090000250
SPRING CLIP 2,0 MM ZINC-P...
2.00
15.00
10.00
0.25
0.34
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 090067670 / SPRING CL...
090067670
SPRING CLIP FOR BOLT 4,75...
3.00 x 8.00
20.00
10.00
0.40
0.59
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 090005780 / SPRING CL...
090005780
SPRING CLIP 3,5 MM ZINC-P...
3.50
15.00
10.00
0.35
0.39
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 09000578A / SPRING CL...
09000578A
SPRING CLIP 3,5 MM PHOSPH...
3.50
15.00
10.00
0.35
0.39
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 09000030A / SPRING CL...
09000030A
SPRING CLIP 5,0 MM ZINC-P...
5.00
20.00
13.50
0.50
0.96
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 09000030B / SPRING CL...
09000030B
SPRING CLIP 5,5 MM PHOSPH...
5.00
20.00
13.50
0.50
0.96
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성