카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
FAS 10 mm PICOSOL MS - Media separated solenoid valve
IMI Norgren
Valves
Miniature Valves
Miniature Media Separated Valves
10mm PICOSOL MS
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/5_miniature_valves/media_separated_valves/picosol_ms/picosol_ms.prj},{NB=11-333EF02-B5-2311-BI0},{SYM=picosol_ms_pic.png},{P=-0.95...2.2 / -13.7...32},{BP=0.1 / 15.9},{KV=0.65},{PC=3.5/0.4},{SLM=EPDM},{ACC=},{INFOWWW=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Operating pressure
[bar / psi]
BP
Maximum back pressure
[bar / psi]
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
[l/min]
PC
Power consumption
[W]
11-333EF02-B5-2311-BI0
11-333EF02-B5-2311-BI0
-0.95...2.2 / -13.7...3...
0.1 / 15.9
0.65
3.5/0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성