카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
100** - Protective Cap, Metric O/D Tube
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/straight_adaptors_connectors/10000.prj},{NB=100000600},{CNSORDERNO=100000600},{MOD=6708 6},{A=6},{C=11.5},{K=13.7},{CNSMASSEXACT=1},{INFO=Link},{F=13.7},{L=11.5},{R1=1.500},{R2=0.600},{L1=9.000},{L2=8.100},{L3=11.900},{D1=7.800},{VERS=0},{FONT=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
K
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
100000400
100000400
4
10.7
10.7
1
100000500
100000500
5
11.0
11.7
1
100000600
100000600
6
11.5
13.7
1
100000800
100000800
8
14.5
15.7
1
100001000
100001000
10
13.2
18.5
1
100001200
100001200
12
15.5
20.7
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성