LMB (Inch)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Bushing
Standard type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/slide_bush/standard_type/sw_asmtab.prj},{NB=LMB 122026N},{SPCVIS=Standard (SW)},{IDRVIS=19.05},{MVIS=Plastic (G)},{SVIS=None},{PPATH=../for_inch_serie/sw/sw_asmtpl.prj},{SF1=122026N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SF
Standard form
ⁿ/ₐ
SPCVIS
Specification
ⁿ/ₐ
IDRVIS
Inscribed circle diametar
ⁿ/ₐ
MVIS
Material of the Cage
ⁿ/ₐ
SVIS
Seal
ⁿ/ₐ
LMB 4812
LMB 4812
Steel
6.35
Steel
None
LMB 4812N
LMB 4812N
Steel
6.35
Plastic
None
LMB 61014
LMB 61014
Steel
9.525
Steel
None
LMB 61014N
LMB 61014N
Steel
9.525
Plastic
None
LMB 81420
LMB 81420
Steel
12.7
Steel
None
LMB 81420N
LMB 81420N
Steel
12.7
Plastic
None
LMB 101824
LMB 101824
Steel
15.875
Steel
None
LMB 101824N
LMB 101824N
Steel
15.875
Plastic
None
LMB 122026
LMB 122026
Steel
19.05
Steel
None
LMB 122026N
LMB 122026N
Steel
19.05
Plastic
None
LMB 162536
LMB 162536
Steel
25.4
Steel
None
LMB 162536N
LMB 162536N
Steel
25.4
Plastic
None
LMB 203242
LMB 203242
Steel
31.75
Steel
None
LMB 203242N
LMB 203242N
Steel
31.75
Plastic
None
LMB 243848
LMB 243848
Steel
38.1
Steel
None
LMB 243848N
LMB 243848N
Steel
38.1
Plastic
None
LMB 324864
LMB 324864
Steel
50.8
Steel
None
LMB 324864N
LMB 324864N
Steel
50.8
Plastic
None
LMB 406080
LMB 406080
Steel
63.5
Steel
None
LMB 487296
LMB 487296
Steel
76.2
Steel
None
LMB 6496128
LMB 6496128
Steel
101.6
Steel
None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성