피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
中文
English
CBIMV - Compact Design Low Flow Rate Fine Fog Nozzles Flat Spray
IKEUCHI
Metric unit
2 fluid nozzle (fine spray nozzle)
CBIMV Compact Design Low Flow Rate Fine Fog Nozzles Flat Spray
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/2_fluid_nozzle/cbimv_fine_fog_nozzles_flat_spray/cbimv.prj},{NB=CBIMV8002S303+TS303},{SERIES=CBIMV},{LPCS=M5 depth 3},{APCS=M5 depth 3},{FSS=M3 depth 2.8},{SAC=80},{SA=80},{ACC=02},{AP=0.3},{AC=20},{LP=0.1},{SC=1.0},{SW=170},{MDD=20-100},{FPD=0.3},{FPDA=0.7},{FPDL=0.9},{MM=S303},{L1=28.0},{L2=19.5},{L3=8},{L4=2.5},{H=13},{MA=22},{INFOTEXT1=Spray angle measured at compressed air pressure of 0.3 MPa and liquid pressure of 0.1 MPa. },{INFOTEXT2=Measured at 100 mm from nozzle.},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
LPCS
Liquid pipe conn. Size
ⁿ/ₐ
APCS
Air pipe conn. Size
ⁿ/ₐ
FSS
Fixing screw size
ⁿ/ₐ
SAC
Spray angle code
ⁿ/ₐ
SA
Spray angle (e.g)
[°]
ACC
Air consumption code
ⁿ/ₐ
AP
Air press.
[MPa]
AC
Air consumption (e.g)
[Nl/min]
LP
Liquid pressure (e.g)
[MPa]
SC
Spray capacity
[l/hr]
SW
Spray width
[mm]
MDD
Mean droplet dia.
[μm]
FPD
Free passage diameter (Tip orifice)
[mm]
FPDA
Free passage diameter (Air)
[mm]
FPDL
Free passage diameter (Liquid)
[mm]
MM
Nozzle material
ⁿ/ₐ
L1
Dimensions L1
[mm]
L2
Dimensions L2
[mm]
L3
Dimensions L3
[mm]
L4
Dimensions L4
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
MA
Mass
[g]
INFOTEXT1
Note 1
ⁿ/ₐ
INFOTEXT2
Note 2
ⁿ/ₐ
CBIMV11001S303+TS303
CBIMV11001S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
110
110
01
0.3
10
0.1
0.5
240
20-100
0.2
0.5
0.6
S303
27.7
19.2
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV11002S303+TS303
CBIMV11002S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
110
110
02
0.3
20
0.1
1.0
220
20-100
0.2
0.7
0.9
S303
28.0
19.5
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV11004S303+TS303
CBIMV11004S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
110
110
04
0.3
36
0.1
2.0
230
20-100
0.3
0.9
0.9
S303
31.3
22.8
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV110075S303+TS303
CBIMV110075S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
110
110
075
0.3
74
0.1
4.0
240
20-100
0.5
1.4
1.2
S303
32.6
24.1
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV80005S303+TS303
CBIMV80005S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
80
80
005
0.3
5
0.1
0.25
170
20-100
0.1
0.3
0.4
S303
27.7
19.2
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV8001S303+TS303
CBIMV8001S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
80
80
01
0.3
10
0.1
0.5
140
20-100
0.2
0.5
0.6
S303
27.7
19.2
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV8002S303+TS303
CBIMV8002S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
80
80
02
0.3
20
0.1
1.0
170
20-100
0.3
0.7
0.9
S303
28.0
19.5
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV8004S303+TS303
CBIMV8004S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
80
80
04
0.3
36
0.1
2.0
170
20-100
0.4
0.9
0.9
S303
31.3
22.8
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV80075S303+TS303
CBIMV80075S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
80
80
075
0.3
74
0.1
4.0
170
20-100
0.6
1.4
1.2
S303
32.6
24.1
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV45005S303+TS303
CBIMV45005S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
45
45
005
0.3
5
0.1
0.25
80
20-100
0.2
0.3
0.4
S303
27.7
19.2
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV4501S303+TS303
CBIMV4501S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
45
45
01
0.3
10
0.1
0.5
80
20-100
0.3
0.5
0.6
S303
27.7
19.2
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV4502S303+TS303
CBIMV4502S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
45
45
02
0.3
20
0.1
1.0
80
20-100
0.4
0.7
0.9
S303
28.0
19.5
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV4504S303+TS303
CBIMV4504S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
45
45
04
0.3
36
0.1
2.0
80
20-100
0.5
0.9
0.9
S303
31.3
22.8
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
CBIMV45075S303+TS303
CBIMV45075S303+TS303
CBIMV
M5 depth 3
M5 depth 3
M3 depth 2.8
45
45
075
0.3
74
0.1
4.0
80
20-100
0.9
1.4
1.2
S303
32.6
24.1
8
2.5
13
22
Spray angle measured at c...
Measured at 100 mm from n...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CBIMJ - Compact Design Low Flow Rate Fine Fog Nozzles Full Cone Spray
IKEUCHI
19.04.2023
PVDF Transaltion
SEKISUI
23.01.2024
KFW - Swivel Long Elbow
SMC Corporation
17.06.2024
SETOV-C - Spray Pattern Adjustable Nozzles for Coating Applications
IKEUCHI
12.09.2023
Union
SEKISUI
07.10.2019
CBIMV-CS - Compact Design Low Flow Rate Fine Fog Nozzles Flat Spray with Sp...
IKEUCHI
19.04.2023
TRUE UNION BALL VALVE Compatible type
SEKISUI
02.02.2024
96205 - High pressure nozzles LOC-LINE®
norelem
30.05.2024
Series 069 Jet stabilizer - High - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 1PM150 - Nozzles for cooling in continuous casting
Lechler
03.11.2023
J - Full Cone Spray Nozzles / Low Flow Rate
IKEUCHI
15.03.2023
Electrically-Actuated Air Atomising - Nozzles
Spraying Systems
18.06.2024
BIMJ-T - Low flow rate fine fog Nozzles full cone spray
IKEUCHI
10.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성