카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KBRI - Rod end with female thread, spherical ball iglidur® W300, inch, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kbri_asmtab.prj},{NB=KBRI-06(0)},{ARTNR=KBRI-06},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=2000},{SZL=1000},{QK=1000},{QL=500},{EG=0.568},{ADI=7},{ADK=15},{D1=0.3750},{D2=1.000},{D3=3/8-24},{D3NDM=0.3750},{D4=0.687},{DK=0.718},{C1=0.394},{B=0.500},{H1=1.625},{I3=0.812},{I4=2.125},{W=0.562},{SW1=22},{PPATH=assemblies/kbri_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
EG
Minimal thread depth
[인치]
ADI
Max. torque strength inside thread
[Nm]
ADK
Max. torque through Ball
[Nm]
D1
E10-Diameter
[인치]
D2
Diameter
[인치]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[인치]
C1
Width
[인치]
B
Width
[인치]
H1
Height
[인치]
I3
Length
[인치]
I4
Height
[인치]
W
Width across flats
[인치]
SW1
Max. swivel angle
[°]
KBRI-03
KBRI-03
900
450
300
150
0.350
2
3
0.1900
0.625
10-32
0.406
0.246
0.312
1.062
0.500
1.374
0.312
25
KBRI-04
KBRI-04
1100
550
400
200
0.480
5
4
0.2500
0.750
1/4-28
0.469
0.272
0.365
1.312
0.687
1.687
0.375
25
KBRI-05
KBRI-05
1700
850
500
250
0.480
6
10
0.3125
0.875
5/16-24
0.500
0.340
0.437
1.375
0.687
1.813
0.437
25
KBRI-06
KBRI-06
2000
1000
1000
500
0.568
7
15
0.3750
1.000
3/8-24
0.687
0.394
0.500
1.625
0.812
2.125
0.562
22
KBRI-07
KBRI-07
2300
1150
1200
600
0.655
18
25
0.4375
1.125
7/16-20
0.750
0.456
0.562
1.812
0.937
2.374
0.625
22
KBRI-08
KBRI-08
2600
1300
1500
750
0.743
23
35
0.5000
1.312
1/2-20
0.875
0.487
0.625
2.125
1.062
2.781
0.750
22
KBRI-10
KBRI-10
4900
2450
1700
850
0.962
30
50
0.6250
1.500
5/8-18
1.000
0.545
0.750
2.500
1.375
3.250
0.875
22
KBRI-12
KBRI-12
5600
2800
2300
1150
1.093
40
70
0.7500
1.750
3/4-16
1.125
0.676
0.875
2.875
1.562
3.750
1.000
22
KBRI-16
KBRI-16
6000
3000
2600
1300
1.488
46
85
1.0000
2.750
1-12
1.625
1.000
1.375
4.125
2.125
5.500
1.500
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성