카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
WLFM - Pressfit Bearing, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/wlfm.prj},{NB=WLFM-2023-16},{ARTNR=WLFM-2023-16},{INFO=INFO},{D1=20},{TOL=+ 0.04 … + 0.08},{D2=23},{D3=30},{B1=16.5},{B2=1.5},{BS=10},{D4=23.400},{D5=10.600},{D6=10.900},{X=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
TOL
Tolerance
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
BS
Length
[mm]
WLFM-1214-15
WLFM-1214-15
12
+ 0.02 … + 0.04
14
20
15.0
1.0
9
WLFM-1618-16
WLFM-1618-16
16
+ 0.02 … + 0.04
18
24
16.0
1.0
10
WLFM-2023-16
WLFM-2023-16
20
+ 0.04 … + 0.08
23
30
16.5
1.5
10
WLFM-2528-21
WLFM-2528-21
25
+ 0.04 … + 0.08
28
35
21.5
1.5
11
WLFM-3034-27
WLFM-3034-27
30
+ 0.04 … + 0.08
34
42
27.0
2.0
15
WLFM-4044-32
WLFM-4044-32
40
+ 0.04 … + 0.08
44
52
32.0
2.0
20
WLFM-5055-37
WLFM-5055-37
50
+ 0.04 … + 0.08
55
63
37.5
2.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성