카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
drylin® GRW-0630 - drylin® E Linear Axes with Motor
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/grw_0630_asmtab.prj},{NB=GRW-0630-A-80-100-17-L-S-000(50,0)},{INFO=INFO},{HUB=100},{SP=50},{MP=17-L},{HP=0},{HUBM=150},{AXM=10},{A=54},{A1=80.5},{H=20},{E1=45},{E2=40},{L=110.5},{HW=42.5},{F=4},{LT=15},{TS=0},{TG=M4},{SG=M4-8},{AM=121.4},{PPATH=assemblies/grw_0630_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUBM
max. stroke
[mm]
AXM
max. axial load
[N]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Width
[mm]
L
Length
[mm]
HW
Height
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
TS
Length
[mm]
TG
Thread
[mm]
SG
Thread
[mm]
AM
Width
[mm]
GRW-0630-A-80-100-17-L-S-...
GRW-0630-A-80-100-17-L-S-...
150
10
54
80.5
20
45
40
110.5
42.5
4
15
0
M4
M4-8
121.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성