Serrated Washer NPT - Accessories
Hummel
Cable glands
Cable Glands for "Hazardous Areas"
Accessories
Serrated Washer
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/kabelver_f_hazardous_areas/zubehoer/zahnscheibe/npt/zahnscheibe_npt.prj},{NB=Zahnscheibe 1.329.1000.70},{IDNR=},{GR=1\" NPT},{BN=1.329.1000.70},{D=49.5},{G=38.0},{D2=35.0},{N=18},{S=1.5},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D2
Dimensions
[mm]
S
Thickness
[mm]
Serrated Washer 1.329.380...
3/8" NPT
1.329.3800.70
30.0
19.5
1.5
Serrated Washer 1.329.120...
1/2" NPT
1.329.1200.70
39.0
23.5
1.5
Serrated Washer 1.329.340...
3/4" NPT
1.329.3400.70
42.0
29.5
1.5
Serrated Washer 1.329.100...
1" NPT
1.329.1000.70
49.5
35.0
1.5
Serrated Washer 1.329.540...
1 1/4" NPT
1.329.5400.70
59.5
44.0
1.5
Serrated Washer 1.329.640...
1 1/2" NPT
1.329.6400.70
71.0
51.5
1.5
Serrated Washer 1.329.200...
2" NPT
1.329.2000.70
86.0
61.2
1.5
Serrated Washer 1.329.520...
2 1/2" NPT
1.329.5200.70
102.5
76.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성