HSK-K-Flex Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
HSK for special applications
HSK-K-Flex
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_f_spez_anwendungen/hsk_k_flex/metrisch/hsk_k_flex_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-K-Flex 1.294.1600.51(gray)},{AG=M 16 x 1.5},{FR=gray},{D1=3 - 7},{GL=8},{H=78},{D=10.8},{SW=22},{BN1=1.294.1600.51},{BN2=1.294.1601.51},{PPATH=hsk_k_flex_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
D
~
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-K-Flex 1.293.1200.50
M 12 x 1.5
3 - 6.5
8
54
7.1
15
1.293.1200.50
HSK-K-Flex 1.293.1200.51
M 12 x 1.5
2 - 5
8
54
7.1
15
1.293.1200.51
HSK-K-Flex 1.293.1600.50
M 16 x 1.5
4 - 8
8
63
8.9
19
1.293.1600.50
HSK-K-Flex 1.293.1600.51
M 16 x 1.5
2 - 6
8
63
8.9
19
1.293.1600.51
HSK-K-Flex 1.294.1600.50
M 16 x 1.5
5 - 10
8
78
10.8
22
1.294.1600.50
HSK-K-Flex 1.294.1600.51
M 16 x 1.5
3 - 7
8
78
10.8
22
1.294.1600.51
HSK-K-Flex 1.293.2000.50
M 20 x 1.5
6 - 12
9
90
13.3
24
1.293.2000.50
HSK-K-Flex 1.293.2000.51
M 20 x 1.5
5 - 9
9
90
13.3
24
1.293.2000.51
HSK-K-Flex 1.294.2000.50
M 20 x 1.5
10 - 14
9
100
15.6
27
1.294.2000.50
HSK-K-Flex 1.294.2000.51
M 20 x 1.5
7 - 12
9
100
15.6
27
1.294.2000.51
HSK-K-Flex 1.293.2500.50
M 25 x 1.5
13 - 18
11
114
20.2
33
1.293.2500.50
HSK-K-Flex 1.293.2500.51
M 25 x 1.5
9 - 16
11
114
20.2
33
1.293.2500.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성