카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PWG 1.5 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 1.5
HPC
Precision gears
Worm and wheel gearboxes
Worm and wheel 1.5 Mod
Steel worm and wheel
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/worm_wheel/150/steel_bronze/wormwheel/pwg_15.prj},{NB=hpc_PWG1.5-28-1_S},{DET=S},{NBF=1},{NBD=28},{A1=31.00},{D=42.00},{DA=45.00},{DE=46.50},{A=8},{M=25},{J=0.117 - 0.038},{COPL=16.96},{INFO=INFO},{MOD=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
NBD
N° of teeth
ⁿ/ₐ
A1
Centers
[mm]
D
ØD
[mm]
DA
ØDA
[mm]
DE
ØDE
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
J
Backlash
[mm]
COPL
[Nm]
HPC - PWG1.5-15-1
PWG1.5-15-1
15
21.25
22.50
25.50
27.00
6
20
0.114 - 0.040
5.29
HPC - PWG1.5-16-1
PWG1.5-16-1
16
22.00
24.00
27.00
28.50
6
20
0.114 - 0.040
5.95
HPC - PWG1.5-17-1
PWG1.5-17-1
17
22.75
25.50
28.50
30.00
6
20
0.114 - 0.040
6.63
HPC - PWG1.5-18-1
PWG1.5-18-1
18
23.50
27.00
30.00
31.50
6
20
0.114 - 0.040
7.35
HPC - PWG1.5-19-1
PWG1.5-19-1
19
24.25
28.50
31.50
33.00
6
20
0.114 - 0.040
8.10
HPC - PWG1.5-20-1
PWG1.5-20-1
20
25.00
30.00
33.00
34.50
6
20
0.114 - 0.040
8.89
HPC - PWG1.5-21-1
PWG1.5-21-1
21
25.75
31.50
34.50
36.00
8
25
0.114 - 0.040
9.70
HPC - PWG1.5-22-1
PWG1.5-22-1
22
26.50
33.00
36.00
37.50
8
25
0.114 - 0.040
10.72
HPC - PWG1.5-23-1
PWG1.5-23-1
23
27.25
34.50
37.50
39.00
8
25
0.114 - 0.040
11.62
HPC - PWG1.5-24-1
PWG1.5-24-1
24
28.00
36.00
39.00
40.50
8
25
0.114 - 0.040
12.54
HPC - PWG1.5-25-1
PWG1.5-25-1
25
28.75
37.50
40.50
42.00
8
25
0.114 - 0.040
13.72
HPC - PWG1.5-26-1
PWG1.5-26-1
26
29.50
39.00
42.00
43.50
8
25
0.114 - 0.040
14.72
HPC - PWG1.5-27-1
PWG1.5-27-1
27
30.25
40.50
43.50
45.00
8
25
0.117 - 0.038
15.89
HPC - PWG1.5-28-1
PWG1.5-28-1
28
31.00
42.00
45.00
46.50
8
25
0.117 - 0.038
16.96
HPC - PWG1.5-29-1
PWG1.5-29-1
29
31.75
43.50
46.50
48.00
10
35
0.117 - 0.038
18.07
HPC - PWG1.5-30-1
PWG1.5-30-1
30
32.50
45.00
48.00
49.50
10
35
0.117 - 0.038
19.36
HPC - PWG1.5-35-1
PWG1.5-35-1
35
36.25
52.50
55.50
57.00
10
35
0.137 - 0.048
25.55
HPC - PWG1.5-40-1
PWG1.5-40-1
40
40.00
60.00
63.00
64.50
12
45
0.137 - 0.048
32.49
HPC - PWG1.5-45-1
PWG1.5-45-1
45
43.75
67.50
70.50
72.00
12
45
0.137 - 0.048
40.80
HPC - PWG1.5-48-1
PWG1.5-48-1
48
46.00
72.00
75.00
76.50
12
45
0.137 - 0.048
45.83
HPC - PWG1.5-50-1
PWG1.5-50-1
50
47.50
75.00
78.00
79.50
14
55
0.137 - 0.048
50.09
HPC - PWG1.5-55-1
PWG1.5-55-1
55
51.25
82.50
85.50
87.00
14
55
0.139 - 0.045
59.47
HPC - PWG1.5-60-1
PWG1.5-60-1
60
55.00
90.00
93.00
94.50
14
55
0.139 - 0.045
69.55
HPC - PWG1.5-65-1
PWG1.5-65-1
65
58.75
97.50
100.50
102.00
14
55
0.139 - 0.045
83.42
HPC - PWG1.5-70-1
PWG1.5-70-1
70
62.50
105.00
108.00
109.50
16
65
0.139 - 0.045
95.32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성