카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PSGS 1.0 - Spur gear - Stainless steel 303 or 316 - Module 1.0
HPC
Precision gears
Spur gears
Spur gears 1.0 Mod
grad7
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/spur_gear/100/grad7/psgs10.prj},{NB=hpc_PSG1.0-48S_S},{MAT=S},{DET=S},{Z=48},{P=48},{D=50},{A=10},{M=34},{J=0.129 - 0.051},{CS=5.90},{CT=4.59},{MAS=0.217},{INFO=INFO},{MODULE=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
ØP Pitch
[mm]
D
ØD External
[mm]
A
ØA Bore
[mm]
M
ØM Boss
[mm]
J
Backlash
[mm]
C
Torque
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - PSG1.0-18S
PSG1.0-18S
18
18
20
5
15
0.127 - 0.053
1.06
0.034
HPC - PSG1.0-19S
PSG1.0-19S
19
19
21
5
15
0.128 - 0.052
1.12
0.036
HPC - PSG1.0-20S
PSG1.0-20S
20
20
22
5
15
0.128 - 0.052
1.49
0.038
HPC - PSG1.0-21S
PSG1.0-21S
21
21
23
5
15
0.128 - 0.052
1.56
0.041
HPC - PSG1.0-22S
PSG1.0-22S
22
22
24
5
15
0.128 - 0.052
1.64
0.044
HPC - PSG1.0-23S
PSG1.0-23S
23
23
25
5
15
0.128 - 0.052
1.71
0.046
HPC - PSG1.0-24S
PSG1.0-24S
24
24
26
6
20
0.128 - 0.052
1.78
0.061
HPC - PSG1.0-25S
PSG1.0-25S
25
25
27
6
20
0.128 - 0.052
1.86
0.064
HPC - PSG1.0-26S
PSG1.0-26S
26
26
28
6
20
0.128 - 0.052
2.27
0.067
HPC - PSG1.0-27S
PSG1.0-27S
27
27
29
6
20
0.128 - 0.052
2.36
0.070
HPC - PSG1.0-28S
PSG1.0-28S
28
28
30
6
20
0.128 - 0.052
2.45
0.074
HPC - PSG1.0-29S
PSG1.0-29S
29
29
31
8
25
0.128 - 0.052
2.54
0.091
HPC - PSG1.0-30S
PSG1.0-30S
30
30
32
8
25
0.128 - 0.052
2.89
0.094
HPC - PSG1.0-32S
PSG1.0-32S
32
32
34
8
25
0.129 - 0.051
3.08
0.102
HPC - PSG1.0-35S
PSG1.0-35S
35
35
37
8
25
0.129 - 0.051
3.37
0.114
HPC - PSG1.0-38S
PSG1.0-38S
38
38
40
10
34
0.129 - 0.051
3.66
0.163
HPC - PSG1.0-40S
PSG1.0-40S
40
40
42
10
34
0.129 - 0.051
4.92
0.173
HPC - PSG1.0-42S
PSG1.0-42S
42
42
44
10
34
0.129 - 0.051
5.16
0.183
HPC - PSG1.0-45S
PSG1.0-45S
45
45
47
10
34
0.129 - 0.051
5.53
0.199
HPC - PSG1.0-48S
PSG1.0-48S
48
48
50
10
34
0.129 - 0.051
5.90
0.217
HPC - PSG1.0-50S
PSG1.0-50S
50
50
52
10
34
0.129 - 0.051
7.29
0.229
HPC - PSG1.0-52S
PSG1.0-52S
52
52
54
10
40
0.171 - 0.069
7.58
0.275
HPC - PSG1.0-55S
PSG1.0-55S
55
55
57
10
40
0.171 - 0.069
8.02
0.295
HPC - PSG1.0-58S
PSG1.0-58S
58
58
60
10
40
0.171 - 0.069
8.45
0.317
HPC - PSG1.0-60S
PSG1.0-60S
60
60
62
10
40
0.171 - 0.069
10.41
0.331
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성