카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BH01 - Bearing housing - Bearing fitted using adhesive
HPC
Linear components
Rotary motion
Flanges with roller bearing
Bearing fitted using adhesive
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/flange/adhesive/bh01.prj},{NB=hpc_BH0100-58-6000},{TYPE=R},{B=10},{D=26x8Prof.},{C=24.0},{L=12},{A=58},{P=46},{H=9.5x5.5Prof.(M5 Vis)},{THD=5.20 (M6)},{K=44},{ROU=6000ZZ},{ROU1=6000},{N=40},{INFO=INFO},{PPATH=bh01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
H
ⁿ/ₐ
THD
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ROU
Bearing
ⁿ/ₐ
ROU1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
HPC - BH0100-40-623
BH0100-40-623
3
10x4Prof.
8.5
8
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
623ZZ
623
24
HPC - BH0100-40-634
BH0100-40-634
4
16x5Prof.
14.0
8
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
634ZZ
634
24
HPC - BH0100-40-625
BH0100-40-625
5
16x5Prof.
14.0
8
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
625ZZ
625
24
HPC - BH0100-40-606
BH0100-40-606
6
17x6Prof.
15.0
8
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
606ZZ
606
24
HPC - BH0100-58-608
BH0100-58-608
8
22x7Prof.
19.5
12
58
46
9.5x5.5Prof.(M5 Screw)
5.20 (M6)
44
608ZZ
608
40
HPC - BH0100-58-6000
BH0100-58-6000
10
26x8Prof.
24.0
12
58
46
9.5x5.5Prof.(M5 Screw)
5.20 (M6)
44
6000ZZ
6000
40
HPC - BH0100-58-6201
BH0100-58-6201
12
32x10Prof.
28.0
12
58
46
9.5x5.5Prof.(M5 Screw)
5.20 (M6)
44
6201ZZ
6201
40
HPC - BH0100-94-6202
BH0100-94-6202
15
35x11Prof.
33.0
18
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6202ZZ
6202
67
HPC - BH0100-94-6003
BH0100-94-6003
17
35x10Prof.
33.0
18
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6003ZZ
6003
67
HPC - BH0100-94-6004
BH0100-94-6004
20
42x12Prof.
38.0
18
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6004ZZ
6004
67
HPC - BH0100-94-6005
BH0100-94-6005
25
47x12Prof.
43.0
18
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6005ZZ
6005
67
HPC - BH0100-94-6006
BH0100-94-6006
30
55x13Prof.
50.0
18
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6006ZZ
6006
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성