카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LRX 15 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 15 - Dynamic load from 9410 N to 12200 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx15_r.prj},{NB=hpc_LRX15-360},{REF=LRX15-360},{L=360},{NBT=6},{X=0},{LMAX=1500},{W=15},{H4=16.5},{D3=4.5},{D4=8},{HX=24.00},{H=6},{E=30},{F=60},{MAS=1.6},{NS=1},{H1=4.00},{NTR=16.00},{W2=47.00},{W3=19.00},{W4=4.50},{L1=67.60},{L2=30.00},{L3=40.00},{L4=71.00},{L1X=67.60},{L5=0.00},{L6=26.00},{D1=4.40},{M1=5.00},{H2=7.00},{H3=3.50},{H5=3.00},{H6=0.00},{FX=60.00},{LENDX=1440.00},{LENDH=1470.00},{LS=1380.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=7.00},{EMINJ=13.00},{EMAXJ=55.00},{A1=10.50},{A2=0.00},{B1=10.50},{B2=26.00},{L1J=83.00},{H3J=1.00},{A3=4.00},{A4=8.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=3.00},{DPT2J=6.00},{LQ4=80.00},{ETR=10.00},{UN1=2.59},{UN2=3.98},{UNS=6.50},{UNV=2.50},{MR=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
NBT
N° of holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
VFR
Rail mounting screw
[mm]
MAS
Weight (per meter)
[kg]
HPC - LRX15-180
LRX15-180
180
3
15
16.5
4.5
8
6
30
60
M4 x 16
1.6
HPC - LRX15-240
LRX15-240
240
4
15
16.5
4.5
8
6
30
60
M4 x 16
1.6
HPC - LRX15-360
LRX15-360
360
6
15
16.5
4.5
8
6
30
60
M4 x 16
1.6
HPC - LRX15-480
LRX15-480
480
8
15
16.5
4.5
8
6
30
60
M4 x 16
1.6
HPC - LRX15-660
LRX15-660
660
11
15
16.5
4.5
8
6
30
60
M4 x 16
1.6
HPC - LRX15-1500
LRX15-1500
1500
25
15
16.5
4.5
8
6
30
60
M4 x 16
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성