카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GET-AL - Aluminium elastic coupling, economy range - torque range from 2.6 to 380 Nm. Simplified view
HPC
Power transmission parts
Transmission couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/transmission/get_al.prj},{NB=hpc_GET-AL-32B},{REF=GET-AL-32B},{PA=14},{D1=32},{C=30},{D=55},{E=18},{F=27},{M1=55},{N=14},{R=24.0},{S=2.0},{L=78},{MEE=0.014},{MEM=0.18},{RT1=2.19},{RT2=1.82},{RT3=1.40},{RT4=0.90},{MI=1.0},{VM=10600},{CN=35},{CM=70},{CA=9.0},{MA=1.4},{MR=0.20},{MAG=0.9},{INFO=INFO},{REP=Représentation simplifiée},{PPATH=get_al_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PA
Pre bore
[mm]
D1
Max bore d1
[mm]
C
[mm]
D
ØD
[mm]
E
[mm]
F
ØF
[mm]
M1
ØM1
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
MEE
Weight Spider
[kg]
MEM
Weight Hub
[kg]
RT1
Torsional rigidity 1.0
[kNm/rad]
RT2
Torsional rigidity 0.75
[kNm/rad]
RT3
Torsional rigidity 0.5
[kNm/rad]
RT4
Torsional rigidity 0.25
[kNm/rad]
MI
Moment of inertia
[kg.cm2]
VM
Max torque
[t/min]
CN
Nominal torque
[Nm]
CM
Max torque
[Nm]
CA
Alternating torque
[Nm]
MA
Misalignment - axial
[mm]
MR
Misalignment - radial
[mm]
MAG
Misalignment - angular
[°]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - GET-AL-24B
GET-AL-24B
10
24
25
40
16
18
40
12
19.0
2.0
66
0.005
0.08
0.68
0.57
0.44
0.28
0.4
14000
10
20
2.6
1.2
0.20
1.2
Simplified view
HPC - GET-AL-32B
GET-AL-32B
14
32
30
55
18
27
55
14
24.0
2.0
78
0.014
0.18
2.19
1.82
1.40
0.90
1.0
10600
35
70
9.0
1.4
0.20
0.9
Simplified view
HPC - GET-AL-38B
GET-AL-38B
16
38
35
65
20
30
65
15
27.5
2.5
90
0.025
0.30
5.20
4.31
3.32
2.12
3.0
8500
95
190
25.0
1.5
0.25
0.9
Simplified view
HPC - GET-AL-45B
GET-AL-45B
20
45
45
80
24
38
78
18
36.5
3.0
114
0.420
0.55
10.00
8.30
6.39
4.08
8.0
7100
190
380
49.0
1.8
0.28
1.0
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성