카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Rotex GS
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/rotex/rgs.prj},{NB=hpc_RGS-AL-9 4/4},{REFX=9},{AG=4},{AD=4},{VMAX=19000},{RTS=31.50},{RTD=95},{RR=262},{CTKSP=0.45},{CTKN=3.00},{CTKMAX=6.00},{AXI=0.80},{RAD=0.13},{ANG=1°},{A1=4,6,8,10},{DH=20},{M1=M2.5},{T1=5.0},{DK=23.4},{DH1=7.2},{L=30},{L1L2=10},{E=10},{B=8},{S=1.0},{F=1.5},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=rgs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
VMAX
Max. speed
[t/min]
RTS
Static torsionnal stiffness
[Nm/rad]
RTD
Dynamic torsionnal stiffness
[Nm/rad]
RR
Radial stiffness
[N/mm]
CTKSP
Torque Tksp
[Nm]
CTKN
Torque Tkn
[Nm]
CTKMAX
Torque Tkmax
[Nm]
AXI
Max. axial play
[mm]
RAD
max. parallel offset
[mm]
ANG
Max. angular offset
[°]
DH
[mm]
M1
Clamping screw
[mm]
T1
[mm]
DK
[mm]
DH1
[mm]
L
[mm]
L1L2
L1;L2
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - RGS-AL-5 0/0
RGS-AL-5 0/0
38000
5.16
16
154
0.08
0.50
1.00
0.40
0.06
1°
10
M1.2
2.5
11.4
-
15
5
5
4
0.5
4.0
Simplified view
HPC - RGS-AL-7 4/4
RGS-AL-7 4/4
27000
14.30
43
219
0.20
1.20
2.40
0.60
0.10
1°
14
M2
3.5
16.5
-
22
7
8
6
1.0
6.0
Simplified view
HPC - RGS-AL-9 4/4
RGS-AL-9 4/4
19000
31.50
95
262
0.45
3.00
6.00
0.80
0.13
1°
20
M2.5
5.0
23.4
7.2
30
10
10
8
1.0
1.5
Simplified view
HPC - RGS-AL-14 5/5
RGS-AL-14 5/5
12700
114.60
344
336
1.00
7.50
15.00
1.00
0.15
1°
30
M3
5.0
32.2
10.5
35
11
13
10
1.5
2.0
Simplified view
HPC - RGS-AL-19 10/10
RGS-AL-19 10/10
9550
1090.00
1720
1120
2.50
12
24
1.20
0.10
1°
40
M6
12.0
45.7
18.0
66
25
16
12
2.0
3.0
Simplified view
HPC - RGS-AL-24 16/16
RGS-AL-24 16/16
6950
2280.00
4010
1480
-
35.00
70.00
1.40
0.14
1°
55
M6
10.5
56.4
27.0
78
30
18
14
2.0
3.0
Simplified view
HPC - RGS-AL-28 20/20
RGS-AL-28 20/20
5850
4080.00
6754
1780
-
95.00
190.00
1.50
0.15
1°
65
M8
11.5
72.3
30.0
90
35
20
15
2.5
4.0
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성