카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
NT63 - Inline spur gear reducer - Torque up to 20Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Ondrives coaxial gearboxes
In line spur reduction gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/coaxial/spur/nt63.prj},{NB=hpc_NT63-40},{REF=NT63-40},{RAP=40:1},{D=12},{VME=3000},{VMS=75},{REND=80%},{MOD=0.8},{SENS=Inverse},{INFO=INFO},{X=1},{DX=12},{PPATH=nt63_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
D
Input shaft diameter
[mm]
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
MOD
Module
ⁿ/ₐ
SENS
Ouput/intput direction of rotation
ⁿ/ₐ
HPC - NT63-30
NT63-30
30:1
12
3000
100
80%
0.8
Opposite
HPC - NT63-36
NT63-36
36:1
12
3000
83
80%
0.8
Opposite
HPC - NT63-40
NT63-40
40:1
12
3000
75
80%
0.8
Opposite
HPC - NT63-48
NT63-48
48:1
12
3000
62
80%
0.8
Opposite
HPC - NT63-54
NT63-54
54:1
12
3000
55
80%
0.8
Opposite
HPC - NT63-81
NT63-81
81:1
12
3000
37
80%
0.8
Opposite
HPC - NT63-120
NT63-120
120:1
12
3000
25
80%
0.8
Same
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성