카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BLH50 / BLHB50 / BLHO50 / BLHI50 - Right angled gearbox - Torque up to 30Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives L plain shaft right angle drive gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_lplain/blh50.prj},{NB=hpc_BLH50-1},{RAP=1:1},{E=Plein},{S=Plein},{VME=3000},{VMS=3000},{M=4.76x10-5},{REND=88%},{INFO=INFO},{RAPX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
M
Reflected inertia at input
[kg.m²]
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
HPC - BLH50-1
BLH50-1
1:1
3000
3000
4.76x10-5
88%
HPC - BLH50-2
BLH50-2
2:1
3000
1500
1.25x10-5
88%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성