카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPM/LOK - Slotted spring plunger Long Lok- With ball tip. Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/plungers/bpm_lok.prj},{NB=hpc_BPM6/LOK_0},{MAT=A},{POS=0},{D=M6},{DX=6},{D1=3.5},{L=14},{L1=7},{H=1.0},{N=1.0},{F1=9.0},{F2=13},{CS=0.25},{CD=0.45},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PAS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
L
[mm]
L1
L1±0.5
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
F1
Initial pressure F1
[N]
F2
Final pressure F2
[N]
CS
Screwing in torque
[Nm]
CD
Screwing out torque
[Nm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BPM3/LOK
BPM3/LOK
M3
1.5
7
4
0.5
0.4
1.5
3
0.10
0.25
Simplified view
HPC - BPM4/LOK
BPM4/LOK
M4
2.5
9
5
0.8
0.6
4.0
10
0.10
0.25
Simplified view
HPC - BPM5/LOK
BPM5/LOK
M5
3.0
12
6
0.9
0.8
6.0
11
0.10
0.25
Simplified view
HPC - BPM6/LOK
BPM6/LOK
M6
3.5
14
7
1.0
1.0
9.0
13
0.25
0.45
Simplified view
HPC - BPM8/LOK
BPM8/LOK
M8
5.0
16
8
1.5
1.2
15.0
30
0.40
0.60
Simplified view
HPC - BPM10/LOK
BPM10/LOK
M10
6.0
19
9
2.0
1.6
20.0
35
0.70
0.80
Simplified view
HPC - BPM12/LOK
BPM12/LOK
M12
8.0
22
10
2.5
2.0
30.0
55
1.00
1.20
Simplified view
HPC - BPM16/LOK
BPM16/LOK
M16
10.0
24
14
3.5
2.5
65.0
125
4.20
4.30
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성