광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GARDLL - Locating bushes for ball lock pin - Makes it easier to hold the lock pins
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
lock
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/lock/gardll.prj},{NB=hpc_GAR10-DLL},{REF=GAR10-DLL},{MAT=Acier},{COLX=0.64,0.62,0.58,0.00},{D=10},{D1=20},{M=M16x1,5},{M1=16},{H=17},{D2=20},{D3=17},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
M
ØM
[mm]
H
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
HPC - GAR6-DLL
GAR6-DLL
Steel
6
16
M12x1,5
15
16
13
HPC - GAR10-DLL
GAR10-DLL
Steel
10
20
M16x1,5
17
20
17
HPC - GAR6-DLL/SS
GAR6-DLL/SS
Stainless steel
6
16
M12x1,5
15
16
13
HPC - GAR10-DLL/SS
GAR10-DLL/SS
Stainless steel
10
20
M16x1,5
17
20
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성