카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
NIN - Self locking nut - DIN 985 - Stainless steel A2
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/nuts/nin.prj},{NB=hpc_NIN-6/B},{REF=NIN-6/B},{M=M6},{PAS=1.00},{AF=10.0},{C=-},{L=4.5},{H=6.0},{NBRE=500},{D=6.000},{D1=4.917},{DA=6.750},{M1=4.000},{IDNR=},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
[mm]
AF
A/F Hex
[mm]
H
[mm]
NBRE
Qty Batch
ⁿ/ₐ
HPC - NIN-3/B
NIN-3/B
M3
0.50
5.5
4.0
1000
HPC - NIN-4/B
NIN-4/B
M4
0.70
7.0
5.0
1000
HPC - NIN-5/B
NIN-5/B
M5
0.80
8.0
5.0
1000
HPC - NIN-6/B
NIN-6/B
M6
1.00
10.0
6.0
500
HPC - NIN-8/B
NIN-8/B
M8
1.25
13.0
8.0
200
HPC - NIN-10/B
NIN-10/B
M10
1.50
17.0
10.0
200
HPC - NIN-12/B
NIN-12/B
M12
1.75
19.0
12.0
100
HPC - NIN-16/B
NIN-16/B
M16
2.00
24.0
16.0
50
HPC - NIN-20/B
NIN-20/B
M20
2.50
30.0
20.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성