카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
DSS+C - Double swivel shackle with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/dss_c.prj},{NB=DSS+C M48x3_0},{REF=DSS+C M48x3},{ROT=0},{WLL=20 t},{SF=4},{DIA=M48 (x3)},{DC=64},{P=8},{L=68},{TT=600 Nm},{S=19},{A=79},{B=38},{C=90},{D=125},{E=91},{F=184},{G=33},{WEI=11.0},{CNSMASSEXACT=11.00},{PPATH=dss_c_piece/dss_c_sbl.prj},{DEEPLINK=DSS_C M48x3},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S
mm/Inch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DSS+C M24
DSS+C M24
5 t
5
M24 (x3)
36
160 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.40
DSS+C M30
DSS+C M30
8 t
5
M30 (x3.5)
45
250 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.50
DSS+C M33
DSS+C M33
8 t
5
M33 (x3.5)
50
250 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.50
DSS+C M36
DSS+C M36
11 t
5
M36 (x4)
54
320 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.50
DSS+C M36x3
DSS+C M36x3
10 t
5
M36 (x3)
54
320 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.50
DSS+C M42
DSS+C M42
13 t
5
M42 (x4.5)
63
400 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.80
DSS+C M42x3
DSS+C M42x3
12.5 t
5
M42 (x3)
63
400 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.80
DSS+C M45
DSS+C M45
15 t
4
M45 (x4.5)
63
400 Nm
19
61
31
70
104
73
145
29
5.70
DSS+C M48
DSS+C M48
22 t
4
M48 (x5)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSS+C M48x3
DSS+C M48x3
20 t
4
M48 (x3)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSS+C M48x4
DSS+C M48x4
20 t
4
M48 (x4)
68
600 Nm
19
79
38
90
125
91
184
33
11.00
DSS+C M56
DSS+C M56
26 t
4
M56 (x5.5)
78
600 Nm
19
79
38
90
125
91
184
33
11.50
DSS+C M56x4
DSS+C M56x4
25 t
4
M56 (x4)
78
600 Nm
19
79
38
90
125
91
184
33
11.50
DSS+C M64
DSS+C M64
32.1 t
4
M64 (x6)
90
600 Nm
19
79
38
95
125
91
184
33
12.20
DSS+C M64x4
DSS+C M64x4
32.1 t
4
M64 (x4)
90
600 Nm
19
79
38
95
125
91
184
33
12.20
DSS+C U100
DSS+C U100
10.000 LBS
5
UNC 1-8
36
160 F.L
19
61
31
70
104
73
145
29
5.40
DSS+C U125
DSS+C U125
14.000 LBS
5
UNC 1-1/4-7
45
200 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.40
DSS+C U138
DSS+C U138
20.000 LBS
5
UNC 1-3/8-6
54
300 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.40
DSS+C U150
DSS+C U150
20.000 LBS
5
UNC 1-1/2-6
61
300 F.L
3/4
61
31
70
104
73
145
29
5.40
DSS+C U200
DSS+C U200
50.000 LBS
4
UNC 2-4
76
450 F.L
3/4
79
38
90
125
91
184
33
11.10
DSS+C U250
DSS+C U250
55.000 LBS
4
UNC 2-1/2 -4
90
600 F.L
19
79
38
95
125
91
184
36
11.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 431968 - Forged straight shackle - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
DSR+C - Double swivel rings with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
CSS - Central safety shackle,High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
DSS+C - Double swivel shackle with centring, High tensile, Class > 8
D-M-E
22.05.2024
MAE-SCHAE-GR - Shackle, straight, commercial version
MÄDLER
10.04.2024
ASME B18.2.2 HHJN - Heavy Hex Jam Nuts
Fabory
13.02.2023
DSP+C - Double swivel lifting point with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
K0770 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
KIPP USA
05.06.2024
K0770 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
KIPP
27.05.2024
BN 297 - Wire rope clips (DIN 741; DIN 555), Malleable cast iron / steel, z...
Bossard Catalog
31.10.2023
27655 - Ball seats for ball joints DIN 71805
norelem
30.05.2024
Modèle 18-111 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, char...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-1051 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, cha...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
DSS - Double swivel shackle, High tensile, Class > 8
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성