카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
VSP - Double acting hydraulic cylinders series VSP, Plug and Play with CNOMO Cylinders, Working pressure : 250 Bar, Bores Ø25 ... 125 mm
HPS International
CYLINDERS
HYDRAULIC BLOCK CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/block_cylinders/vsp.prj},{NB=VSP 50 SF ET N L1 S 5 1/1_0},{BORE=50},{MM=28},{A=30},{C=25},{LM=30},{N=0.2},{NBB=22.4},{NC=14.0},{NDNE=10.0},{R=0.5},{S=8.0},{T=22},{B=56},{BA=12},{E=75},{TE=56.0},{V=28},{W=40},{EF=80.0},{LH=42.5},{LJ=44.5},{SB=11.0},{SC=12},{SF=6},{SJ=40},{TS=95},{US=115},{XS=22.000},{ZR=36.000},{ZS=12},{CD=20},{EW=25},{FB=11.0},{L=30},{RMR=20},{RB=50.0},{TF=95},{UF=115},{WF=16},{XD=150},{VM=500},{RT1=10},{RT2=1.500},{SW1=1.000},{SW2=13.157},{SCU=14.000},{SCU1=21.000},{UD=32},{UD2=30.000},{PDF=Open PDF},{MS=0.5},{RO=Single rod},{C1=[5:500/5]},{KK=M20x1,5},{NF=M16x1,5},{EE=1/4 G},{RT=M10x1,5},{PPATH=vsp/vsp_asmtpl.prj},{CT=SF},{RE=ET},{SQ=N},{STROKE=5},{POS=0},{PH=1},{PB=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference number
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
MS
Maximum speed
[m/s]
RO
Rod option
ⁿ/ₐ
MM
Ø Rod
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
Ø
ⁿ/ₐ
KK
Ø
ⁿ/ₐ
LM
[mm]
N
[mm]
NBB
Ø
[mm]
NC
Ø
[mm]
NDNE
[mm]
NF
Ø
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
B
Ø
[mm]
BA
[mm]
E
[mm]
EE
Ø
[인치]
P
[mm]
RT
Ø
[mm]
TE
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
ZB
[mm]
EF
[mm]
LH
[mm]
LJ
[mm]
SB
Ø
[mm]
SC
[mm]
SF
[mm]
SJ
[mm]
TS
[mm]
US
[mm]
XS
[mm]
ZR
[mm]
ZS
[mm]
CD
Ø
[mm]
EW
[mm]
FB
Ø
[mm]
L
[mm]
RMR
[mm]
RB
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
WF
[mm]
XD
[mm]
VSP 25 SF ET N L1 S 5 1/1
VSP 25 SF ET N L1 S 5 1/1
25
0.5
Single rod
16
20
14
M12x1,25
20
0.2
14.0
8.0
6.0
M10x1,5
0.3
8.0
12
36
12
45
1/8 G
19
M6x1
34.0
16
28
48.0
85
47.5
25.0
30.0
6.6
12
4
32
56
70
18.500
28.500
12
12
16
6.6
27
14
34.0
56
70
16
112
VSP 32 SF ET N L1 S 5 1/1
VSP 32 SF ET N L1 S 5 1/1
32
0.5
Single rod
18
20
15
M12x1,25
20
0.2
15.0
9.0
6.0
M10x1,5
0.3
8.0
13
40
12
56
1/8 G
15
M8x1,25
42.0
20
32
55.5
95
59.0
31.0
32.0
9.0
12
4
32
71
86
21.000
31.000
12
12
16
9.0
27
14
36.0
71
86
16
122
VSP 40 SF ET N L1 S 5 1/1
VSP 40 SF ET N L1 S 5 1/1
40
0.5
Single rod
22
25
19
M16x1,5
25
0.2
18.0
11.2
8.0
M12x1,75
0.5
8.0
17
45
12
63
1/4 G
12
M10x1,5
45.0
25
40
65.0
110
67.5
36.0
45.0
11.0
12
6
36
80
100
24.500
36.500
15
16
20
11.0
30
16
45.0
80
100
20
140
VSP 50 SF ET N L1 S 5 1/1
VSP 50 SF ET N L1 S 5 1/1
50
0.5
Single rod
28
30
25
M20x1,5
30
0.2
22.4
14.0
10.0
M16x1,5
0.5
8.0
22
56
12
75
1/4 G
15
M10x1,5
56.0
28
40
69.0
120
80.0
42.5
44.5
11.0
12
6
40
95
115
22.000
36.000
12
20
25
11.0
30
20
50.0
95
115
16
150
VSP 63 SF ET N L1 S 5 1/1
VSP 63 SF ET N L1 S 5 1/1
63
0.5
Single rod
36
40
33
M27x2
40
0.3
28.0
18.0
12.5
M20x1,5
0.8
12.5
30
63
18
85
3/8 G
18
M12x1,75
65.0
28
45
79.0
145
87.5
45.0
57.0
14.0
16
6
45
104
124
29.500
44.000
17
25
32
14.0
32
25
65.0
104
124
21
177
VSP 80 SF ET N L1 S 5 1/1
VSP 80 SF ET N L1 S 5 1/1
80
0.5
Single rod
45
50
42
M33x2
50
0.3
35.5
22.4
16.0
M27x2
0.8
12.5
36
80
18
106
3/8 G
20
M16x2
80.0
32
50
89.0
162
109.0
56.0
60.0
18.0
16
6
50
132
160
33.000
50.000
18
32
40
18.0
30
32
80.0
132
160
22
192
VSP 100 SF ET N L1 S 5 1/...
VSP 100 SF ET N L1 S 5 1/...
100
0.5
Single rod
56
60
53
M42x2
60
0.5
45.0
28.0
20.0
M33x2
1.2
14.0
46
100
24
125
1/2 G
20
M18x2,5
97.5
38
58
99.0
170
129.5
67.0
70.0
20.0
16
6
56
155
185
37.000
57.000
20
40
50
20.0
63
40
97.5
155
185
24
233
VSP 125 SF ET N L1 S 5 1/...
VSP 125 SF ET N L1 S 5 1/...
125
0.5
Single rod
70
70
67
M56x2
70
0.5
56.0
35.5
25.0
M42x2
1.2
14.0
60
125
24
160
1/2 G
26
M20x2,5
125.0
40
63
114.0
190
162.0
82.0
82.0
22.0
20
6
63
195
230
41.500
63.000
23
50
63
22.0
71
50
125.0
195
230
27
261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성