카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
HEXAFORM-FK Steel Dome Head - Blind Rivet Nut Hexagonal
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Hexagonal
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/blind_rivet_nut_hexagonal/hexaform_fk_st_fk.prj},{NB=Blind Rivet Nut Hexagonal 10868060550 (l_3)},{ARTNR=10868060550},{D=9.0},{DB1=9.100},{KB1=3.0},{KB2=5.5},{SL1=17.0},{HK=1.50},{DK=13.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=4.71},{KGS=6.190},{MIN=24.000},{ZTN=73181900},{EAN=4016111939937},{ECLS=23110812},{SL2=10.500},{AD=13.0},{AZ=16500},{SW=9.0},{G1=6.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietmutter HEXAFORM-FK Stahl Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=xxx},{SU=C4C [1.0303]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M6},{M=500},{INFOPDF=PDF},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{FORM=l},{KB=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 1. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ECLS
eCLASS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868040200
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
6.0
6.100
M4
0.5
2.0
10.0
1.00
9.0
1.940
500
73181900
4016111939845
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868050300
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
7.0
7.100
M5
0.5
3.0
13.0
1.00
10.0
3.960
500
73181900
4016111939869
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868060300
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
9.0
9.100
M6
0.5
3.0
14.5
1.50
13.0
4.340
500
73181900
4016111939890
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868060500
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
9.0
9.100
M6
3.0
5.0
16.5
1.50
13.0
6.190
500
73181900
4016111939937
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868060550
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
9.0
9.100
M6
3.0
5.5
17.0
1.50
13.0
6.190
500
73181900
4016111939937
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868080300
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
11.0
11.100
M8
0.5
3.0
17.5
1.50
16.0
6.630
250
73181900
4016111939944
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868080600
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
11.0
11.100
M8
3.0
6.0
20.5
1.50
16.0
10.230
250
73181900
4016111939951
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868100450
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
13.0
13.100
M10
1.0
4.5
22.0
2.00
19.0
10.370
250
73181900
4016111939999
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868100600
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
13.0
13.100
M10
4.0
6.0
23.5
2.00
19.0
11.270
250
73181900
4016111940001
23110812
Blind Rivet Nut Hexagonal...
10868120500
HONSEL blind rivet nut HE...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
16.0
16.100
M12
1.5
5.0
25.0
2.00
23.0
17.100
100
73181900
4016111940018
23110812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성