카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
OPTO® Steel / Steel Dome Head - Multigrip Blind Rivet - high strength
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Multigrip Blind Rivet - high strength
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/multigrip_blind_rivet_high_strength/opto_bulb_stst_fk.prj},{NB=Blind Rivet OPTO 10692064130 (l_1.5)},{ARTNR=10692064130},{D=6.4},{DB1=6.700},{KB1=1.5},{KB2=5.5},{SL1=13.0},{HK=3.10},{DK=13.4},{DM=4.1},{SBK=11000.0},{ZBK=7800.0},{KG=8.20},{KGS=8.200},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Mehrbereichsblindniet hochfest OPTO®-BULB Stahl / Stahl Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=6,9},{G=xxx},{M=250},{INFOPDF=PDF},{EAN=4016111913296},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{EVA=xxx},{FORM=l},{KB=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet OPTO 10692064...
10692064130
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Galvanized steel
Galvanized steel
Open
Dome Head
6.4
6.700
1.5
5.5
13.0
3.10
13.4
4.1
11000.0
7800.0
8.200
250
4016111913296
83082000
23120402
Blind Rivet OPTO 10692064...
10692064170
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Galvanized steel
Galvanized steel
Open
Dome Head
6.4
6.700
5.0
9.0
17.0
3.10
13.4
4.1
11000.0
7800.0
9.000
250
4016111913302
83082000
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성