카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
Helawrap HWPAV0
HellermannTyton
Cable protection
Cable management systems
Kabelbündelschlauch mit UL94V0-Klassifizierung
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/51/52/helawrap_hwpav0.prj},{NB=161-63201},{IDNR=161-63201},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=25.000},{QUANTITY_IN38=25.000},{PRICE_EUR_N=4.790},{TAX_N=0.190},{VERS=5.000},{PWID=6},{MANUFACTURE19=HWPAV016},{DESCRIPTION14=Spiralschlauch + Werkzeug schwarz 25 Meter},{DESCRIPTION15=Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen und die industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besondern Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs das dem Spiralschlauch beiliegt, kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs.},{EAN=5022660119279}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
PITCH
Pitch
[MMT]
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
[MMT]
HellermannTyton 161-63101
161-63101
HWPAV08
Spiral Binding + Tool, bl...
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Black (BK)
9
-
1.000
25.000
-40 °C to +90 °C, +120 °C
8
10
8.0
0.75
HellermannTyton 161-63201
161-63201
HWPAV016
Spiral Binding + Tool, bl...
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Black (BK)
16
-
1.000
25.000
-40 °C to +90 °C, +120 °C
16
13
14.0
0.85
HellermannTyton 161-63301
161-63301
HWPAV020
Spiral Binding + Tool, bl...
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Black (BK)
21
-
1.000
25.000
-40 °C to +90 °C, +120 °C
20
16
19.0
0.95
HellermannTyton 161-63401
161-63401
HWPAV025
Spiral Binding + Tool, bl...
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Black (BK)
27
-
1.000
25.000
-40 °C to +90 °C, +120 °C
25
20
24.0
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성