카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1281-72 - Installation housing, HaloX® 100 with tunnel 190
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_72.prj},{NB=1281-72(2,1)},{CNSORDERNO=1281-72},{ELLMAX=110},{LL=20},{LLNHT=50},{GD=130},{TF=120},{TL=190},{TB=140},{TH=85},{RK=4},{OP=10},{CNSMASSEXACT=304.810},{CNSVOLUMEEXACT=7.200},{ENO=920896719},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 m. Tunnel 190, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig},{SYS=HaloX® 100},{ELL=0-100},{IP=-},{CNSEAN=4013456546844},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
SYS
HaloX®
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
[mm]
LL
LED wattage max.
[W]
LLNHT
Lamp wattage max.
[W]
GD
Housing diameter Ø
[mm]
TF
Depth incl. front part
[mm]
TL
Tunnel length
[mm]
TB
Tunnel width
[mm]
TH
Tunnel height
[mm]
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1281-72
1281-72
920896719
Installation housing, Hal...
HaloX® 100
0-100
110
20
50
130
120
190
140
85
4
304.810
7.200
4013456546844
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성