GKI - Hydraulik - Gelenkkopf
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/gelenkkoepfe_gki.prj},{NB=HEISS GKI 20},{TYP=GKI 20},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=20.000},{D9=24.000},{B9=16.000},{B10=13.000},{M=M20x1,5},{MNDR=20.000},{MKDR=18.160},{P=1.500},{LM=43.000},{H1=78.000},{R=27.000},{L1=27.000},{ALFA=9},{C=30.000},{C0=60.000},{G=0,310},{ZUBR=38.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/gki_german.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
B9
Breite B9
[mm]
B10
Breite B10
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
LM
Länge LM
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
R
Radius R
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
ALFA
Winkel
[°]
C
Tragzahlen C
[kN]
C0
Tragzahlen C0
[kN]
G
Gewicht
[kg]
HUB
Hublänge
ⁿ/ₐ
HEISS GKI 5
GKI 5
5.000
8.000
8.000
6.000
M5
19.000
33.000
9.000
10.000
13
1.600
3.100
0,013
HEISS GKI 6
GKI 6
6.000
8.000
6.000
4.400
M6
18.000
36.000
11.000
12.000
13
3.400
8.100
0,017
HEISS GKI 8
GKI 8
8.000
10.000
8.000
6.000
M8
22.000
42.000
12.000
14.000
15
5.500
12.900
0,029
HEISS GKI 10
GKI 10
10.000
13.000
9.000
7.000
M10
26.000
48.000
15.000
15.000
12
8.100
17.600
0,051
HEISS GKI 12
GKI 12
12.000
15.000
10.000
8.000
M12
28.000
54.000
17.000
18.000
11
10.800
24.500
0,086
HEISS GKI 15
GKI 15
15.000
18.000
12.000
10.000
M14
34.000
63.000
20.000
20.000
8
17.000
36.000
0,140
HEISS GKI 17
GKI 17
17.000
21.000
14.000
11.000
M16
36.000
69.000
23.000
23.000
10
21.200
45.000
0,190
HEISS GKI 20
GKI 20
20.000
24.000
16.000
13.000
M20x1,5
43.000
78.000
27.000
27.000
9
30.000
60.000
0,310
HEISS GKI 25
GKI 25
25.000
29.000
20.000
17.000
M24x2
53.000
94.000
32.000
32.000
7
48.000
83.000
0,560
HEISS GKI 30
GKI 30
30.000
34.000
22.000
19.000
M30x2
65.000
110.000
37.000
37.000
6
62.000
110.000
0,890
HEISS GKI 35
GKI 35
35.000
40.000
25.000
21.000
M36x3
82.000
140.000
41.000
42.000
6
80.000
146.000
1,400
HEISS GKI 40
GKI 40
40.000
45.000
28.000
23.000
M39x3
86.000
150.000
46.000
48.000
7
100.000
180.000
1,800
HEISS GKI 45
GKI 45
45.000
51.000
32.000
27.000
M42x3
94.000
163.000
51.000
52.000
7
127.000
240.000
2,600
HEISS GKI 50
GKI 50
50.000
56.000
35.000
30.000
M45x3
107.000
185.000
56.000
60.000
6
156.000
290.000
3,400
HEISS GKI 60
GKI 60
60.000
67.000
44.000
38.000
M52x3
115.000
210.000
68.000
75.000
6
245.000
450.000
5,900
HEISS GKI 70
GKI 70
70.000
78.000
49.000
42.000
M56x4
125.000
235.000
80.000
87.000
6
315.000
610.000
8,200
HEISS GKI 80
GKI 80
80.000
89.000
55.000
47.000
M64x4
140.000
270.000
90.000
100.000
6
400.000
750.000
12,000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성