Bauform 218 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_218_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-218.003---(HUBST=0)},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=218},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{M=M24x2},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{B2=24},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=14.000},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D1=75.000},{D2=60.000},{D8=25.000},{R2=29.000},{LA003=236.000},{LA004=286.000},{LA005006=261.000},{L1=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L13=37.000},{L14=52.000},{B7=32.000},{B10=50.000},{H2=50.000},{H3=75.000},{R=33.000},{G=G 1/2\"},{X=86.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALFA=2,5x30°},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{PSTOL=0.010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LA003
Länge
[mm]
LA004
Länge
[mm]
LA005006
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B7
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H2
Breite
[mm]
H3
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-16/10/12.1-2...
SZ 250-16/10
250
218
16.000
10.000
M8
mit Aussengewinde
32.000
22.000
8.000
110.000
130.000
120.000
20.000
12.000
46.000
23.000
15.000
24.000
10.000
20.000
20.000
30.000
16.000
G 1/8"
48.000
1x30°
HEISS SZ 250-20/12/15.1-2...
SZ 250-20/12
250
218
20.000
12.000
M10
mit Aussengewinde
37.000
25.000
10.000
139.000
169.000
154.000
25.000
15.000
61.000
35.000
20.000
30.000
12.000
20.000
25.000
35.000
18.500
G 1/8"
58.000
1,5x30°
HEISS SZ 250-25/16/11.1-2...
SZ 250-25/16
250
218
25.000
16.000
M14
mit Aussengewinde
45.000
30.000
12.000
161.000
201.000
181.000
31.000
20.000
72.000
44.000
24.000
35.000
15.000
25.000
28.000
40.000
20.000
G 1/4"
61.000
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/11.1-2...
SZ 250-32/20
250
218
32.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
50.000
38.000
16.000
187.000
227.000
207.000
37.000
22.000
75.000
45.000
28.000
40.000
20.000
30.000
35.000
50.000
25.000
G 1/4"
73.000
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/11.1-2...
SZ 250-40/25
250
218
40.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
64.000
48.000
20.000
212.000
252.000
232.000
43.000
25.000
82.000
49.000
33.000
49.000
25.000
40.000
40.000
60.000
28.000
G 3/8"
83.000
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/8.1-21...
SZ 250-50/32
250
218
50.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
75.000
60.000
25.000
236.000
286.000
261.000
50.000
30.000
88.000
52.000
37.000
52.000
32.000
50.000
50.000
75.000
33.000
G 1/2"
86.000
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/20.1-2...
SZ 250-63/40
250
218
63.000
40.000
M30x2
mit Aussengewinde
95.000
75.000
30.000
282.000
332.000
307.000
53.000
33.000
115.000
70.000
48.000
67.000
40.000
60.000
55.000
85.000
40.000
G 1/2"
112.000
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/27.1-2...
SZ 250-80/50
250
218
80.000
50.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
115.000
92.000
40.000
337.000
397.000
367.000
73.000
48.000
132.000
84.000
59.000
79.000
50.000
80.000
80.000
120.000
50.000
G 1/2"
127.000
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
218
100.000
60.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
140.000
115.000
50.000
379.000
449.000
414.000
85.000
60.000
140.000
92.000
70.000
90.000
60.000
100.000
100.000
150.000
60.000
G 1/2"
137.000
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
218
125.000
80.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
180.000
145.000
60.000
513.000
593.000
553.000
88.000
58.000
175.000
113.000
100.000
161.000
80.000
120.000
110.000
180.000
70.000
G 3/4"
226.000
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/0.1-...
SZ 250-160/100
250
218
160.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
225.000
190.000
80.000
640.000
740.000
690.000
110.000
80.000
220.000
145.000
141.000
195.000
100.000
160.000
140.000
220.000
90.000
G 1"
241.000
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/24.1...
SZ 250-200/125
250
218
200.000
125.000
M110x2
mit Aussengewinde
280.000
245.000
100.000
770.000
890.000
830.000
150.000
110.000
240.000
145.000
170.000
235.000
120.000
200.000
180.000
280.000
120.000
G 1"
334.000
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 219 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 225 - Clevis Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 125 - Clevis Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 119 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design MP 5 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 111 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
GLB-CA - Hydraulic Pivot Bracket
Heiss
15.09.2017
Design 218 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 218 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
GLB-CB - Hydraulic Pivot Bracket
Heiss
15.09.2017
Design 112-1 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
Hainzl
09.12.2015
SLB - Hydraulic Pillow Block
Heiss
15.09.2017
Design 110 - Basic Attachment
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성