Bauform MS 2 - 120 - Gleichlaufzylinder mit Fussbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/ms2_120_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 4.1-MS2-120 .003 ---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{WF=48.000},{XS=65.000},{VE=29.000},{F=16.000},{E=90.000},{TS=124.000},{US=161.000},{H=0.000},{ST=26.000},{LH=44.000},{SB=18.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{Y=71.000},{PJ=80.000},{SS=86.000},{SK=92.000},{L=120.000},{LD=126.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{L5=50.000},{GK=58.000},{GF=50.000},{SW=24.000},{SWT=8.000},{SWH=0.000},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{L6=14.000},{D3=110.000},{XXX=0.900},{MM=28},{FA=003},{BS=Gleichlaufzylinder doppeltwirkend},{HUB=4.1},{HUBST=0},{CGKA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
WF
Länge
[mm]
XS
Länge
[mm]
E
Höhe
[mm]
TS
Breite
[mm]
US
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
ST
Höhe
[mm]
LH
Höhe h10
[mm]
SB
Durchmesser
[mm]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
Y
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
SK
Länge
[mm]
LD
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GK
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
M10x1,25
14.000
25.000
33.000
40.000
54.000
72.000
5.000
8.500
19.000
6.600
G 1/4''
50.000
53.000
87.000
103.000
50.000
30.000
50.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
M12x1,25
16.000
35.000
45.000
45.000
63.000
84.000
5.000
12.500
22.000
9.000
G 1/4''
60.000
56.000
86.000
106.000
54.000
38.000
50.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
M14x1,5
18.000
35.000
45.000
63.000
83.000
103.000
0.000
12.500
31.000
11.000
G 3/8''
62.000
73.000
107.000
127.000
64.000
48.000
59.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
M16x1,5
22.000
41.000
54.000
75.000
102.000
127.000
0.000
19.000
37.000
14.000
G 1/2''
67.000
74.000
100.000
126.000
75.000
60.000
60.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
M20x1,5
28.000
48.000
65.000
90.000
124.000
161.000
0.000
26.000
44.000
18.000
G 1/2''
71.000
80.000
92.000
126.000
95.000
75.000
58.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
M27x2
36.000
51.000
68.000
115.000
149.000
186.000
0.000
26.000
57.000
18.000
G 3/4''
77.000
93.000
111.000
145.000
115.000
92.000
78.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
M33x2
45.000
57.000
79.000
130.000
172.000
216.000
0.000
32.000
63.000
26.000
G 3/4''
82.000
101.000
107.000
151.000
138.000
115.000
75.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
M42x2
56.000
57.000
79.000
165.000
210.000
254.000
0.000
32.000
82.000
26.000
G 1''
86.000
117.000
131.000
175.000
175.000
145.000
95.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
M48x2
63.000
57.000
86.000
205.000
260.000
318.000
0.000
38.000
101.000
33.000
G 1''
86.000
130.000
130.000
188.000
212.000
190.000
107.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
M64x3
85.000
57.000
92.000
245.000
311.000
381.000
0.000
44.000
122.000
39.000
G 1 1/4''
98.000
165.000
177.000
247.000
275.000
230.000
126.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design MP 5 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design MS 2 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 111-1 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
MS2 - Side foot
Stern
17.05.2013
DSM - Spring Mounts with Air Cylinder
Norgren
17.11.2023
Design 113-2 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
GA - Hydraulic Rod Clevis
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성