HKZ 160 Bauform A - Gewindesacklochbohrungen
Heiss
hydraulik_kompaktzylinder_hkz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_kompaktzylinder_hkz_160/hkz_160_sasm.prj},{NB=HEISS HKZ 160- A 40/20/15-(D5=M12, L1=15, L2=20, HUBST=0)},{K=40},{D=20},{NHUB=15},{L=75.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1=65.000},{D1MNDR=65.000},{D1MP=2.000},{D1MKDR=62.546},{D1MKDR2=62.835},{D2=50.000},{D3=36.000},{D4NDR=6.000},{D4KDR=4.917},{D5NDR=12.000},{D5KDR=10.106},{D5KDR2=9.853},{L1A=15.000},{L2A=20.000},{L3=3.000},{L4=10.000},{L5A=22.000},{L6=28.000},{A=110.000},{A1=80.000},{A3=20.000},{A4=12.000},{A5=20.000},{B=135.000},{B1=100.000},{H=60.000},{H1=100.000},{H2=40.000},{H3=30.000},{D11=13.000},{D22=17.500},{D33=85.000},{KF=4.910},{KRF=2.900},{KKS=19.600},{KKZ=11.600},{GD1=11.500},{GT=12.000},{GD2=6.000},{GD3=20.000},{GS=1.500},{PSTOL=0.010},{A11=26.000},{A22=14.000},{A33=30.000},{SW=17.000},{TYP=HKZ 160},{BD=160},{AF=A},{KS=1},{D5=M12},{HUB=15},{HUBST=0},{L1=15},{L2=20},{L5=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
K
Kolben Ø
[mm]
D
Kolbenstangen Ø
[mm]
AF
Ausführung
ⁿ/ₐ
NHUB
Normhub
[mm]
L
Länge
[mm]
G
Gewindeanschluss
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser f7
[mm]
D4
Gewinde
ⁿ/ₐ
L3
Höhe
[mm]
L4
Höhe
[mm]
L6
Höhe
[mm]
A
Breite
[mm]
A1
Breite
[mm]
A3
Schlüsselweite Tiefe
[mm]
A4
Gewindetiefe
[mm]
A5
Länge
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Länge
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
H2
Länge
[mm]
H3
Länge
[mm]
D11
Durchmesser d1
[mm]
D22
Durchmesser d2
[mm]
D33
Durchmesser d3
[mm]
KF
Kolbenfläche
[cm²]
KRF
Kolbenringfläche
[cm²]
KKS
Kolbenkraft stoßend bei 16 MPa (160 bar)
[kN]
KKZ
Kolbenkraft ziehend bei 16 MPa (160 bar)
[kN]
HEISS HKZ 160- A 25/12/10...
HKZ 160
160
25
12
A
10
55.000
G 1/8 "
42.000
32.000
25.000
M 4
3.000
7.000
18.000
90.000
62.000
14.000
9.000
10.000
100.000
70.000
38.000
68.000
30.000
20.000
11.000
13.000
58.000
2.010
1.230
8.000
4.900
HEISS HKZ 160- A 32/16/15...
HKZ 160
160
32
16
A
15
65.000
G 1/4 "
52.000
40.000
30.000
M 5
3.000
8.000
24.000
100.000
70.000
16.000
11.000
12.000
120.000
85.000
50.000
80.000
35.000
25.000
13.000
17.500
70.000
3.140
2.000
12.500
8.000
HEISS HKZ 160- A 40/20/15...
HKZ 160
160
40
20
A
15
75.000
G 1/4 "
65.000
50.000
36.000
M 6
3.000
10.000
28.000
110.000
80.000
20.000
12.000
20.000
135.000
100.000
60.000
100.000
40.000
30.000
13.000
17.500
85.000
4.910
2.900
19.600
11.600
HEISS HKZ 160- A 50/25/20...
HKZ 160
160
50
25
A
20
89.000
G 3/8 "
75.000
60.000
40.000
M 6
4.000
12.000
31.000
130.000
96.000
25.000
13.000
25.000
170.000
130.000
75.000
125.000
50.000
35.000
17.500
21.500
98.000
8.040
4.900
32.100
19.600
HEISS HKZ 160- A 63/32/20...
HKZ 160
160
63
32
A
20
106.000
G 3/8 "
95.000
73.000
50.000
M 8
5.000
14.000
43.000
150.000
115.000
35.000
17.000
30.000
215.000
165.000
90.000
155.000
60.000
40.000
17.500
21.500
125.000
12.560
7.650
50.200
30.600
HEISS HKZ 160- A 80/40/20...
HKZ 160
160
80
40
A
20
155.000
G 1/2 "
120.000
80.000
60.000
M 10
5.000
20.000
60.000
160.000
125.000
35.000
20.000
35.000
230.000
180.000
105.000
185.000
70.000
55.000
17.500
26.000
155.000
19.630
11.590
78.500
46.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HKZ 500 design A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
Rectangular brush (Horizontal mounting)
STJ Corporation
26.10.2023
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
01.06.2011
E-FF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
MVZ-M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
E-HW - CAGES LINÉAIRES EN ÉQUERRE
EGIS
16.09.2011
Elevator brush
STJ Corporation
26.10.2023
ML - Rails de guidage ML
EGIS
17.03.2023
E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
E-HG - Cages linéaires à amortissement
EGIS
17.03.2023
Globetrotter NEMA Premium Efficiency C-Face Footless - General Purpose Thre...
Hub City
15.09.2021
Rectangular brush
STJ Corporation
26.10.2023
HKZ 160 Type B - External thread
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성