DA10B - Locating pin for linear guide
HEFA
9-linear_guide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/9-linear_guide/da10b.prj},{NB=DA10BN-T5},{SC=DA10BN},{LX=Locating pin for linear guide},{CZ=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{T=5.0},{H=14.8},{D=12},{DT=-0.016/-0.034},{L=9.0},{N=2.5},{A1=6},{A2=1.4},{A3=1.6},{B1=5},{B2=2.5},{JGNJ=270},{YJL=5.5},{ZL=14},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DT
D Tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
JGNJ
Tightening torque
[Ncm]
YJL
Compression force
[KN]
ZL
weight
[g]
DA10BN-T1.4
DA10BN-T1.4
DA10BN
Locating pin for linear g...
S45C
Electroless nickel platin...
1.4
12.8
10
-0.013/-0.028
8.0
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
90
1.8
7
DA10BN-T1.8
DA10BN-T1.8
DA10BN
Locating pin for linear g...
S45C
Electroless nickel platin...
1.8
12.8
10
-0.013/-0.028
8.0
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
120
2.5
7
DA10BN-T3.5
DA10BN-T3.5
DA10BN
Locating pin for linear g...
S45C
Electroless nickel platin...
3.5
12.8
10
-0.013/-0.028
8.0
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
190
3.9
8
DA10BN-T5
DA10BN-T5
DA10BN
Locating pin for linear g...
S45C
Electroless nickel platin...
5.0
14.8
12
-0.016/-0.034
9.0
2.5
6
1.4
1.6
5
2.5
270
5.5
14
DA10BU-T1.4
DA10BU-T1.4
DA10BU
Locating pin for linear g...
SUS440C
-
1.4
12.8
10
-0.013/-0.028
8.0
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
90
1.8
7
DA10BU-T1.8
DA10BU-T1.8
DA10BU
Locating pin for linear g...
SUS440C
-
1.8
12.8
10
-0.013/-0.028
8.0
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
120
2.5
7
DA10BU-T3.5
DA10BU-T3.5
DA10BU
Locating pin for linear g...
SUS440C
-
3.5
12.8
10
-0.013/-0.028
8.0
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
190
3.9
8
DA10BU-T5
DA10BU-T5
DA10BU
Locating pin for linear g...
SUS440C
-
5.0
14.8
12
-0.016/-0.034
9.0
2.5
6
1.4
1.6
5
2.5
270
5.5
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DA14 - Linear guide fixture - for medium load/heavy load linear guide
HEFA
14.06.2024
21356 - Linear guide rails curved
norelem
30.05.2024
ICG91_92 - Linear guide clamps for medium/heavy load linear guides
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성