PRN - Planetary reducer PRN series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/prn_asmtab.prj},{NB=PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M68030LR4.5-1473M598.4LR47},{SS=PRN90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=Z2},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=1568M68030LR4.5},{SRDCC=1473M598.4LR47},{D3=15},{D5=68},{D2=M6},{D21=6},{D1=80},{L1=30},{L2=LR4.5},{L21=4.5},{D7=14.00},{D8=73.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=98.4},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L3=3},{L4=32},{L7=6},{A2=90},{B=5},{H=17.3},{INFOTEXT=website},{SD=10},{Y=119},{SD1=20},{SD2=6.0},{SD3=26.0},{Y1=19.5},{MM=6},{Y2=52},{SD4=2.5},{RX1=90},{LX1=46},{PPATH=../prn_/assembiles/prn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D5
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60
Panasonic 200W
1040M55220LR5
1150M470LR32
10
40
M5
52
20
LR5
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
3
21
56.0
6
60
3
11.4
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60
Panasonic 400W
1040M55220LR5
1450M470LR32
10
40
M5
52
20
LR5
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
3
21
56.0
6
60
3
11.4
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
1040M55220LR5
1450M570LR32
10
40
M5
52
20
LR5
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
17
60
3
21
56.0
6
60
3
11.4
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1040M55220LR5
6.3538.1M466.7LR32
10
40
M5
52
20
LR5
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
3
21
56.0
6
60
3
11.4
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60-L1-3-P2-Z2-1040M552...
PRN60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1040M55220LR5
838.1M466.7LR32
10
40
M5
52
20
LR5
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
3
21
56.0
6
60
3
11.4
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Panasonic 400W
1560M67030LR4.5
1450M470LR37
15
60
M6
70
30
LR4.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
1560M67030LR4.5
1450M570LR37
15
60
M6
70
30
LR4.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Panasonic 750W
1560M67030LR4.5
1970M590LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
1560M67030LR4.5
1970M690LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1560M67030LR4.5
12.773M598.4LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1560M67030LR4.5
1473M598.4LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1560M67030LR4.5
1473M698.4LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
1560M67030LR4.5
1460M698.4LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80-L1-3-P2-Z2-1560M670...
PRN80
Siemens 400W
1560M67030LR4.5
1980M6100LR42
15
60
M6
70
30
LR4.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
80
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Panasonic 400W
1568M68030LR4.5
1450M470LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
1568M68030LR4.5
1450M570LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Panasonic 750W
1568M68030LR4.5
1970M590LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
1568M68030LR4.5
1970M690LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1568M68030LR4.5
12.773M598.4LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1568M68030LR4.5
1473M598.4LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1568M68030LR4.5
1473M698.4LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
1568M68030LR4.5
1460M698.4LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90-L1-3-P2-Z2-1568M680...
PRN90
Siemens 400W
1568M68030LR4.5
1980M6100LR47
15
68
M6
80
30
LR4.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
90
5
17.3
PRN120-L1-3-P2-Z2-2080M10...
PRN120-L1-3-P2-Z2-2080M10...
PRN120
Panasonic 750W
2080M1010038LR5.5
1970M590LR57.5
20
80
M10
100
38
LR5.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR57.5
35
120
4
50
96.5
10
120
6
22.8
PRN120-L1-3-P2-Z2-2080M10...
PRN120-L1-3-P2-Z2-2080M10...
PRN120
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
2080M1010038LR5.5
1970M690LR57.5
20
80
M10
100
38
LR5.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR57.5
35
120
4
50
96.5
10
120
6
22.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성