PA - Planetary reducer PA series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pa_asmtab.prj},{NB=PA120-L1-3-P1-S1-321101308.5LR62-1995M8115LR60},{SS=PA120},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Panasonic 1KW/1.5KW/2KW},{SCDCC=321101308.5LR62},{SRDCC=1995M8115LR60},{D1=32},{D2=110},{D5=130},{D6=8.5},{L4=LR62},{L41=62},{D3=19.00},{D4=95.0},{D8=M8},{D7=115.0},{L6=LR60},{L61=60.0},{L1=50.0},{L2=10},{L3=12.0},{L5=7},{A1=120.0},{A2=130.0},{S1=5},{S2=40},{S3=6},{S4=25},{B=10},{H=35.0},{C=M12},{C1=12},{DX2=63.0},{DX3=57.50},{RX2=79.5},{LM1=20.000},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pa/assembiles/pa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
L4
l4
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D8
d8
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
L6
l6
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60
Panasonic 200W
1650705.5LR37
1150M470LR32
16
50
70
5.5
LR37
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60
Panasonic 400W
1650705.5LR37
1450M470LR32
16
50
70
5.5
LR37
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
1650705.5LR37
1450M570LR32
16
50
70
5.5
LR37
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1650705.5LR37
6.3538.1M466.7LR32
16
50
70
5.5
LR37
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60-L1-3-P1-S1-1650705.5...
PA60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1650705.5LR37
838.1M466.7LR32
16
50
70
5.5
LR37
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Panasonic 400W
22801006.5LR48
1450M470LR48
22
80
100
6.5
LR48
14.00
50.0
M4
70.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
22801006.5LR48
1450M570LR48
22
80
100
6.5
LR48
14.00
50.0
M5
70.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Panasonic 750W
22801006.5LR48
1970M590LR48
22
80
100
6.5
LR48
19.00
70.0
M5
90.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
22801006.5LR48
1970M690LR48
22
80
100
6.5
LR48
19.00
70.0
M6
90.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22801006.5LR48
12.773M598.4LR48
22
80
100
6.5
LR48
12.70
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22801006.5LR48
1473M598.4LR48
22
80
100
6.5
LR48
14.00
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22801006.5LR48
1473M698.4LR48
22
80
100
6.5
LR48
14.00
73.0
M6
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Ruite/Leisai 86 step (14)
22801006.5LR48
1460M698.4LR48
22
80
100
6.5
LR48
14.00
60.0
M6
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90-L1-3-P1-S1-22801006....
PA90
Siemens 400W
22801006.5LR48
1980M6100LR48
22
80
100
6.5
LR48
19.00
80.0
M6
100.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Panasonic 750W
321101308.5LR62
1970M590LR60
32
110
130
8.5
LR62
19.00
70.0
M5
90.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
321101308.5LR62
1970M690LR60
32
110
130
8.5
LR62
19.00
70.0
M6
90.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Panasonic 1KW/1.5KW/2KW
321101308.5LR62
1995M8115LR60
32
110
130
8.5
LR62
19.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Yaskawa 850W
321101308.5LR62
19110M8145LR60
32
110
130
8.5
LR62
19.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Delta 1KW/1.5KW/2KW
321101308.5LR62
2295M8115LR60
32
110
130
8.5
LR62
22.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Panasonic 1KW/1.5KW, Pana...
321101308.5LR62
22110M8145LR60
32
110
130
8.5
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Panasonic 1KW/1.5KW
321101308.5LR62
22110M8145LR71
32
110
130
8.5
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR71
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Yaskawa/Huichuan 1KW/1.5K...
321101308.5LR62
2495M6115LR60
32
110
130
8.5
LR62
24.00
95.0
M6
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Delta 1000W
321101308.5LR62
2495M8115LR60
32
110
130
8.5
LR62
24.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Mitsubishi 850W/1000W/1.5...
321101308.5LR62
24110M8145LR60
32
110
130
8.5
LR62
24.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120-L1-3-P1-S1-32110130...
PA120
Panasonic 3KW/4KW/5KW
321101308.5LR62
24110M8145LR71
32
110
130
8.5
LR62
24.00
110.0
M8
145.0
LR71
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PRF - Planetary reducer PRF series
HEFA
14.06.2024
Aluminium Base Plate - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
PX - Planetary reducer PX series
HEFA
14.06.2024
PW - Planetary reducer PW series
HEFA
14.06.2024
14027, 14029, 14031, 14028, 14030, 14032 - 45 Series Base Plates
80/20
09.11.2023
IV-MS - inovance-servo
DM-ROBOT
10.04.2024
PS-A6 - panasonic-servo
DM-ROBOT
10.04.2024
GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
NKE FA&ROBOT
15.06.2022
PRL - Planetary reducer PRL series
HEFA
14.06.2024
CASWC,CASHC - coupling-Diaphragm coupling-high rigidity(outer diameter 65)-...
SRD-FA
04.07.2022
CPDT - Couplings - Disc, for Servo Motor - Single Disk
Misumi
17.04.2023
GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
NKE FA&ROBOT
15.06.2022
CBAFW,CBBFW,CBMFW - Synchronous gear - toothed idler gear with flange s5m ·...
SRD-FA
04.07.2022
HG-KN - mitsubishi-servo
DM-ROBOT
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성