CD30 31GE - chain100series(20A)
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30_31ge_asmtab.prj},{NB=CD30GE-100-4},{SC=CD30GE},{SERIES=100series(20A)},{TYPE=Standard type},{MATERIAL=steel},{P=31.75},{SERIES2=100},{N=4},{JT=Snap-on},{H=19.050},{D1=19.050},{C=19.95},{B1=22.95},{D2=9.54},{W1=3.99},{W2=4.0},{HH=27.5},{F1=26.04},{F2=30.16},{INFOTEXT=website},{PPATH=100series20a/chain/cd30_31ge/assemblies/cd30_31ge_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
SERIES
series
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
SERIES2
series
ⁿ/ₐ
JT
Joint form
ⁿ/ₐ
H
The inner segment is high h
[mm]
D1
sleeve D1
[mm]
C
Pin shaft C
[mm]
B1
Pin shaft B1
[mm]
D2
Pin shaft D2
[mm]
W1
Joints W1
[mm]
W2
Joints W2
ⁿ/ₐ
HH
Joints H
[mm]
F1
Joints F1
[mm]
F2
Joints F2
[mm]
CD30GE-100-4
CD30GE-100-4
CD30GE
100series(20A)
Standard type
steel
31.75
100
Snap-on
19.050
19.050
19.95
22.95
9.54
3.99
4.0
27.5
26.04
30.16
CD31GE-100-4
CD31GE-100-4
CD31GE
100series(20A)
Heavy-duty type
steel
31.75
100
Snap-on
19.050
19.050
21.35
25.35
9.54
4.80
4.8
29.1
26.04
30.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성