ZCM6SF - mochizhichilun
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/zcm6sf.prj},{NB=ZCM6SF1.0-18-8-A-H6},{LX=ZCM6SF},{MATP=S},{ST=F},{HT=High frequency quenching of tooth},{TSH=50-55HRC},{PA=20°},{HA=21.5°},{AC=GB/T10095-2008 Six levels },{PJ=Blackened Kimi screw},{MM=1.0},{Z=18},{SP=A},{SHS=H},{D=6},{KC=},{TPC=},{CTHS=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=chilun_zcm/chilun_zcm_assembiles/chilun_zcm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
TSH
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
PA
pressure angle
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
PJ
parts
ⁿ/ₐ
B
chikuanB
[mm]
DD
[mm]
DA
[mm]
DF
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WQQD
bending strength
ⁿ/ₐ
CMQD
Tooth surface strength
ⁿ/ₐ
CX
Lateral clearance
[mm]
ZCM6SF1.0-18-8-A-H6
ZCM6SF1.0-18-8-A-H6
ZCM6SF
High frequency quenching ...
50-55HRC
20°
GB/T10095-2008 Six levels
Blackened Kimi screw
8
18.0
20.0
15.50
0
0
0.0
0
3.93
1.54
0.08~0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성