EC09BF - Economical type · Oil pressure buffer · Heavy duty
HEFA
40-air_cylinder
positioningnutbuffer
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec09bf.prj},{NB=EC09BF-4225},{SERIALS=EC09BF},{TYPE=Heavy-duty adjustable type},{BODY=SS400},{PISTON=SUS304},{IMPACT=polyurethane},{BUFFER=SWP},{STOMB=turn black},{OT=-10℃~85℃},{SPE=4225},{M=42},{N=1.5},{JW=25},{P=190},{VN=135},{W=101},{D=12},{JJ=30},{JJ1=20},{JJ2=28},{Q=34.5},{W1=12},{W2=5},{H=49.6},{S=14},{E=260},{EC=130000},{ME=3000},{MIS=3.6},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIALS
serials
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BODY
body material
ⁿ/ₐ
PISTON
piston rod material
ⁿ/ₐ
IMPACT
Impact head material
ⁿ/ₐ
BUFFER
Cushion spring material
ⁿ/ₐ
STOMB
Surface treatment of main body
ⁿ/ₐ
OT
operating temperature
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread M
ⁿ/ₐ
N
pitch N
ⁿ/ₐ
JW
itinerary JW
[mm]
P
[mm]
VN
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
JJ
j
[mm]
Q
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
E
Maximum absorbed energy per time E
[Nm]
EC
Hourly maximum absorbed energy Ec
[Nm/hr]
ME
Maximum effective weight Me
[kg]
MIS
Maximum impact speed
[m/s]
EC09BF-4225
EC09BF-4225
EC09BF
Heavy-duty adjustable typ...
SS400
SUS304
polyurethane
SWP
turn black
-10℃~85℃
4225
42
1.5
25
190
135
101
12
30
34.5
12
49.6
14
260
130000
3000
3.6
EC09BF-4250
EC09BF-4250
EC09BF
Heavy-duty adjustable typ...
SS400
SUS304
polyurethane
SWP
turn black
-10℃~85℃
4250
42
1.5
50
254
169
137
12
35
34.5
12
49.6
14
500
155000
4000
4.8
EC09BF-4275
EC09BF-4275
EC09BF
Heavy-duty adjustable typ...
SS400
SUS304
polyurethane
SWP
turn black
-10℃~85℃
4275
42
1.5
75
304
190
147
12
39
46.0
29
49.6
14
750
187000
6000
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성