EC06HC - Floating joint · Separate internal thread type · Gasket type
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec06hc_asmtab.prj},{NB=EC06HC-M8-1.25-L4},{SC=EC06HC},{TYPE=Separate internal thread type·Gasket type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{H=4},{D=13},{DGC=0/-0.15},{B=17},{C=19.6},{H1=4},{D1=18},{DD=8.4},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec06hc/assemblies/ec06hc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
NM
National standard material
ⁿ/ₐ
MQ
amount to
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
pitch
ⁿ/ₐ
LGC
L public errand
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
DGC
D public errand
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
EC06HC-M3-0.5-L2
EC06HC-M3-0.5-L2
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
3
0.5
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
3
9
3.2
EC06HC-M4-0.7-L2
EC06HC-M4-0.7-L2
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
4
0.7
+0.10/+0.05
3
7
0/-0.15
10
11.5
3
11
4.3
EC06HC-M5-0.8-L3
EC06HC-M5-0.8-L3
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
5
0.8
+0.10/+0.05
3
8
0/-0.15
12
13.9
3
13
5.3
EC06HC-M6-1.0-L3
EC06HC-M6-1.0-L3
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
6
1.0
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
4
15
6.4
EC06HC-M8-1.0-L4
EC06HC-M8-1.0-L4
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
8
1.0
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
4
18
8.4
EC06HC-M8-1.25-L4
EC06HC-M8-1.25-L4
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
8
1.25
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
4
18
8.4
EC06HC-M10-1.25-L4
EC06HC-M10-1.25-L4
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.25
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
4
22
10.5
EC06HC-M10-1.5-L4
EC06HC-M10-1.5-L4
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.5
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.4
4
22
10.5
EC06HC-M12-1.25-L5
EC06HC-M12-1.25-L5
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
12
1.25
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
4
24
13.0
EC06HC-M12-1.5-L5
EC06HC-M12-1.5-L5
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
12
1.5
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
4
24
13.0
EC06HC-M14-1.5-L5
EC06HC-M14-1.5-L5
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
14
1.5
+0.10/+0.05
4
21
0/-0.15
26
30.0
4
27
15.0
EC06HC-M18-1.5-L8
EC06HC-M18-1.5-L8
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
18
1.5
+0.10/+0.05
5
25
0/-0.15
30
34.6
5
31
19.0
EC06HC-M22-1.5-L12
EC06HC-M22-1.5-L12
EC06HC
Separate internal thread ...
45
S45C
hard chrome plating
22
1.5
+0.10/+0.05
6
27
0/-0.15
32
36.9
5
35
23.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성