EC01BN - Floating joint · eccentric type
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec01bn.prj},{NB=EC01BN-M8-1.25},{SC=EC01BN},{TYPE=Eccentric type},{MQ=carbon steel},{ST=spray paint},{M=8},{P=1.25},{P1=1.25},{GH=51.0},{MB=20.0},{MC=6.0},{VN=17.0},{ME=24.0},{MF=10.5},{MG=6.0},{MH=8},{MJ=M8X1.25},{MJ1=8},{MJ2=1.25},{ML=12.0},{MM=0},{MK=13°},{INFOTEXT=website},{WK=0.000},{WC=8.000},{DX1=9.000},{DX2=16.000},{DX3=0.000},{R1=0.200},{R2=0.800},{R3=3.000},{R4=0.300},{CK=0.000},{CS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
pitch
ⁿ/ₐ
GH
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
VN
[mm]
ME
[mm]
MF
[mm]
MG
[mm]
MH
[mm]
MJ
ⁿ/ₐ
ML
[mm]
MM
[mm]
MK
ⁿ/ₐ
EC01BN-M3-0.5
EC01BN-M3-0.5
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
nickelage
3
0.5
23.5
7.5
3.0
15.0
11.8
5.5
2.4
4
M3X0.5
5.5
12
±5°
EC01BN-M4-0.7
EC01BN-M4-0.7
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
nickelage
4
0.7
26.0
9.5
3.0
17.0
11.8
6.0
3.0
4
M4X0.7
7.0
12
±5°
EC01BN-M5-0.8
EC01BN-M5-0.8
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
nickelage
5
0.8
34.5
13.5
3.5
22.8
13.8
8.0
4.0
6
M5X0.8
8.0
14
±5°
EC01BN-M6-1.0
EC01BN-M6-1.0
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
nickelage
6
1.0
34.5
13.5
3.5
22.8
13.8
8.0
4.0
6
M6X1.0
10.0
14
±5°
EC01BN-M8-1.25
EC01BN-M8-1.25
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
8
1.25
51.0
20.0
6.0
17.0
24.0
10.5
6.0
8
M8X1.25
12.0
0
13°
EC01BN-M10-1.25
EC01BN-M10-1.25
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
10
1.25
58.0
22.0
7.0
21.0
26.0
11.0
6.0
10
M10X1.25
17.0
0
12°
EC01BN-M12-1.25
EC01BN-M12-1.25
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
12
1.25
58.0
22.0
8.0
21.0
28.0
11.5
7.0
12
M12X1.25
17.0
0
12°
EC01BN-M14-1.5
EC01BN-M14-1.5
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
14
1.5
70.0
22.5
8.5
28.0
34.5
16.0
8.0
15
M14X1.5
19.0
0
12°
EC01BN-M16-1.5
EC01BN-M16-1.5
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
16
1.5
90.0
27.0
10.0
41.0
44.5
19.0
8.0
17
M16X1.5
23.0
0
7°
EC01BN-M18-1.5
EC01BN-M18-1.5
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
18
1.5
92.0
27.0
10.0
41.0
44.5
21.0
11.0
18
M18X1.5
27.0
0
7°
EC01BN-M20-1.5
EC01BN-M20-1.5
EC01BN
Eccentric type
carbon steel
spray paint
20
1.5
102.0
29.0
13.0
46.0
53.0
22.0
10.0
22
M20X1.5
26.0
0
10°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성