EG01AA - Air source processing element · Triple piece
HEFA
40-air_cylinder
clean_air_conponent
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg01aa_asmtab.prj},{NB=EG01AA-300-08-A-B-F-G},{SC=EG01AA},{TYBE=Frl},{PSFS=Automatic, differential pressure},{SYLT=Filtered compressed air},{SPE=300},{JGLW=08:1/4''},{PSFS1=A},{TYPE1=B},{YLBXS=F},{GLJD=},{DF=G},{COUV=},{JGLW1=08},{F=188},{A=72},{B=41.5},{K=188},{H=6.5},{L=64},{J=9.0},{D=1/4''},{D1=6.350},{C=35},{G=143.0},{E=G1/8},{E1=3.175},{INFOTEXT=website},{PPATH=eg01aa/assemblies/eg01aa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYBE
tybe
ⁿ/ₐ
PSFS
drainage method
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluids
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
JGLW
pipe thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
EG01AA-200-06-A-B-F-G
EG01AA-200-06-A-B-F-G
EG01AA
Frl
Automatic, differential p...
Filtered compressed air
200
06:1/8''
147
62
30.0
133
5.5
50
8.5
1/8''
25
93.0
M5 x 0.8
EG01AA-200-08-A-B-F-G
EG01AA-200-08-A-B-F-G
EG01AA
Frl
Automatic, differential p...
Filtered compressed air
200
08:1/4''
147
62
30.0
133
5.5
50
8.5
1/4''
25
93.0
M5 x 0.8
EG01AA-300-08-A-B-F-G
EG01AA-300-08-A-B-F-G
EG01AA
Frl
Automatic, differential p...
Filtered compressed air
300
08:1/4''
188
72
41.5
188
6.5
64
9.0
1/4''
35
143.0
G1/8
EG01AA-300-10-A-B-F-G
EG01AA-300-10-A-B-F-G
EG01AA
Frl
Automatic, differential p...
Filtered compressed air
300
10:3/8''
188
72
41.5
188
6.5
64
9.0
3/8
35
143.0
G1/8
EG01AA-400-10-A-B-F-G
EG01AA-400-10-A-B-F-G
EG01AA
Frl
Automatic, differential p...
Filtered compressed air
400
10:3/8''
248
89
50.0
216
8.6
84
12.0
3/8''
40
166.5
G1/4
EG01AA-400-15-A-B-F-G
EG01AA-400-15-A-B-F-G
EG01AA
Frl
Automatic, differential p...
Filtered compressed air
400
15:1/2''
248
89
50.0
216
8.6
84
12.0
1/2''
40
166.5
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성