LB22NQ - Concealed handle - foldable - exterior design
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb22nq.prj},{NB=LB22NQ-L95},{SC=LB22NQ},{TYPE=Foldable type},{MHB=ZDC},{HM=ZDC},{STHB=Sand blasting (chrome plating)},{HST=Sand blasting (chrome plating)},{L=95},{W=60},{P=84.0},{W1=48},{H=17},{T=2.3},{D=4.2},{D1=7.5},{L1=80},{W2=46.5},{RW=0.30},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MHB
Material of handle body
ⁿ/ₐ
HM
Handle material
ⁿ/ₐ
STHB
Surface treatment/color of handle body
ⁿ/ₐ
HST
Handle surface treatment/color
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
L1
[mm]
W2
[mm]
RW
Reference weight
[kg/pcs]
LB22NQ-L95
LB22NQ-L95
LB22NQ
Foldable type
ZDC
ZDC
Sand blasting (chrome pla...
Sand blasting (chrome pla...
95
60
84.0
48
17
2.3
4.2
7.5
80
46.5
0.30
LB22NQ-L112
LB22NQ-L112
LB22NQ
Foldable type
ZDC
ZDC
Sand blasting (chrome pla...
Sand blasting (chrome pla...
112
70
99.5
58
17
2.5
4.2
9.0
95
53.0
0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성