LD01AA AB - Aluminum alloy butterfly hinge - standard type ·taper hole type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_hinge
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld01aa_ab-asmtab.prj},{NB=LD01AA-63A},{SC=LD01AA},{TOM=A6063},{ST=clear anodizing},{SPE=63A},{L=63},{W=80},{F1=43},{F2=47},{DD1=13},{DD2=6.5},{T=4.5},{H=11},{AL=15},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld01aa_ab-parts/ld01aa_ab-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD1
dd1
[mm]
DD2
dd2
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
AL
Allowable load(kg)
ⁿ/ₐ
LD01AA-47
LD01AA-47
LD01AA
A6063
clear anodizing
47
47
36
25
21
11
5.5
3.5
10
10
LD01AA-47A
LD01AA-47A
LD01AA
A6063
clear anodizing
47A
47
48
30
32
13
6.5
3.5
11
10
LD01AA-63
LD01AA-63
LD01AA
A6063
clear anodizing
63
63
62
37
42
13
6.5
3.5
11
10
LD01AA-63A
LD01AA-63A
LD01AA
A6063
clear anodizing
63A
63
80
43
47
13
6.5
4.5
11
15
LD01AB-47
LD01AB-47
LD01AB
A6063
Natural anode oxygen blac...
47
47
36
25
21
11
5.5
3.5
10
10
LD01AB-47A
LD01AB-47A
LD01AB
A6063
Natural anode oxygen blac...
47A
47
48
30
32
13
6.5
3.5
11
10
LD01AB-63
LD01AB-63
LD01AB
A6063
Natural anode oxygen blac...
63
63
62
37
42
13
6.5
3.5
11
10
LD01AB-63A
LD01AB-63A
LD01AB
A6063
Natural anode oxygen blac...
63A
63
80
43
47
13
6.5
4.5
11
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성