BB22B G - Simple waist shaped hole type of base for installation
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb22b-g_asmtab.prj},{NB=BB22BB-D6-L50},{SC=BB22BB},{LX=Bar type},{TM=SS400},{PH=-},{ST=Electroless nickel plating},{BM=S45C},{BST=Electroless nickel plating},{E=Hexagon socket set screw/washer},{D=6},{L=50},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb22b-g/bb22b-g_assemblies/bb22b-g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
PH
Pillar hardness
ⁿ/ₐ
ST
Pillar surface treatment
ⁿ/ₐ
BM
Base material
ⁿ/ₐ
BST
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
E
Enclosure
ⁿ/ₐ
W
w
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
W1
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDD
(d)
[mm]
BB22BA-D6-L50
BB22BA-D6-L50
BB22BA
Bar type
SS400
-
Electroless nickel platin...
S45C
Low temperature black chr...
Hexagon socket set screw/...
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22BE-D6-L50
BB22BE-D6-L50
BB22BE
Bar type
S45C
High frequency quenching5...
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
Hexagon socket set screw/...
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22BB-D6-L50
BB22BB-D6-L50
BB22BB
Bar type
SS400
-
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
Hexagon socket set screw/...
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22BP-D6-L50
BB22BP-D6-L50
BB22BP
Bar type
SUS304
-
-
SUS304
-
Hexagon socket set screw/...
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22GA-D10-L50
BB22GA-D10-L50
BB22GA
Pipe
SS400
-
Electroless nickel platin...
S45C
Low temperature black chr...
Hexagon socket set screw/...
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
6.0
BB22GB-D10-L50
BB22GB-D10-L50
BB22GB
Pipe
SS400
-
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
Hexagon socket set screw/...
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성