BD29D - Rotating shaft - two ends of the step, one end of the external thread, standard type
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd29df_dn.prj},{NB=BD29DF-D50-L35-F2-E5-B0-P18-M16-Q16},{SC=BD29DF},{TYPE=standard type},{MATERIAL=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=blacking},{DG6=50},{L=35.0},{F=2.0},{E=5.0},{B=0},{P=18},{Q=16},{M=16},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material GB
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
material JIS
ⁿ/ₐ
ST
surface of treatment
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
BD29DF-D6-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DF-D6-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
6
BD29DF-D8-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DF-D8-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
8
BD29DF-D10-L18-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D10-L18-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
10
BD29DF-D12-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D12-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
12
BD29DF-D13-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D13-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
13
BD29DF-D15-L20-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D15-L20-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
15
BD29DF-D16-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D16-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
16
BD29DF-D17-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D17-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
17
BD29DF-D18-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D18-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
18
BD29DF-D20-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D20-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
20
BD29DF-D22-L45-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D22-L45-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
22
BD29DF-D25-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D25-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
25
BD29DF-D30-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D30-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
30
BD29DF-D35-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D35-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
35
BD29DF-D40-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D40-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
40
BD29DF-D50-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF-D50-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DF
standard type
45
S45C
blacking
50
BD29DN-D6-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DN-D6-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
6
BD29DN-D8-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DN-D8-L18-F2-E5-B0-P5...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
8
BD29DN-D10-L18-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D10-L18-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
10
BD29DN-D12-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D12-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
12
BD29DN-D13-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D13-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
13
BD29DN-D15-L20-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D15-L20-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
15
BD29DN-D16-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D16-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
16
BD29DN-D17-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D17-L25-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
17
BD29DN-D18-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DN-D18-L35-F2-E5-B0-P...
BD29DN
standard type
45
S45C
Electroless nickel platin...
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성