BG74G 74J - Knob plunger - horizontal flange type · reset type/self-locking type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg74g_74j.prj},{NB=BG74GD-d8-L18},{SC=BG74GD},{TYPE=Horizontal flange type · reset type},{PS=flat nose},{MAT1=PA},{ST1=Black matte},{MAT2=SUM22},{ST2=galvanization},{MAT3=SUS303},{ST3=-},{MAT4=SWP-B},{DD=8},{L=18},{HH=8},{L1=36},{L2=2.5},{A=20},{B=46},{D=31},{D1=12},{DD1=5.3},{DD2=10.4},{F=34},{T=5.5},{FZ1=15.5},{FZ2=28},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
PS
Pin head shape
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of the knob
ⁿ/ₐ
ST1
Surface treatment of knobs
ⁿ/ₐ
MAT2
Material of the main body
ⁿ/ₐ
ST2
Surface treatment of the main body
ⁿ/ₐ
MAT3
Material of sales
ⁿ/ₐ
ST3
Surface treatment of sales
ⁿ/ₐ
MAT4
Material of the spring
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
F
[mm]
T
t
[mm]
FZ1
Load (N)min.
ⁿ/ₐ
FZ2
Load (N)max.
ⁿ/ₐ
BG74GD-d6-L6
BG74GD-d6-L6
BG74GD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
6
6
6
31
2.5
18
40
25
10
4.3
8.3
30
4.5
8.5
22
BG74GD-d6-L14
BG74GD-d6-L14
BG74GD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
6
14
6
31
2.5
18
40
25
10
4.3
8.3
30
4.5
8.5
22
BG74GD-d8-L8
BG74GD-d8-L8
BG74GD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
8
8
8
36
2.5
20
46
31
12
5.3
10.4
34
5.5
15.5
28
BG74GD-d8-L18
BG74GD-d8-L18
BG74GD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
8
18
8
36
2.5
20
46
31
12
5.3
10.4
34
5.5
15.5
28
BG74JD-d6-L6
BG74JD-d6-L6
BG74JD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
6
6
6
31
2.5
18
40
25
10
4.3
8.3
30
4.5
8.5
22
BG74JD-d6-L14
BG74JD-d6-L14
BG74JD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
6
14
6
31
2.5
18
40
25
10
4.3
8.3
30
4.5
8.5
22
BG74JD-d8-L8
BG74JD-d8-L8
BG74JD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
8
8
8
36
2.5
20
46
31
12
5.3
10.4
34
5.5
15.5
28
BG74JD-d8-L18
BG74JD-d8-L18
BG74JD
Horizontal flange type · ...
flat nose
PA
Black matte
SUM22
galvanization
SUS303
-
SWP-B
8
18
8
36
2.5
20
46
31
12
5.3
10.4
34
5.5
15.5
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성