BG36 - Ball plunger flange type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg36.prj},{NB=BG36AA-M16},{SC=BG36AA},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{UT=-30~80℃},{M=16},{D=18},{L=16.0},{R=3.2},{DD=9.53},{AA=2.0},{LMIN=9.9},{LMAX=21.50},{INFOTEXT=website},{DD1=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
BM
Body material
ⁿ/ₐ
BH
Body hardness
ⁿ/ₐ
MBST
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
BJM
Ball joint material
ⁿ/ₐ
BJH
Ball joint hardness
ⁿ/ₐ
SM
Spring material
ⁿ/ₐ
UT
Usable temperature
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
AA
a
[mm]
LMIN
Load (N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
Load (N)max
ⁿ/ₐ
BG36AA-M5
BG36AA-M5
BG36AA
S45C
28~35HRC
Blackening
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
5
7
5.0
0.8
3.00
0.8
0.6
5.60
BG36AA-M6
BG36AA-M6
BG36AA
S45C
28~35HRC
Blackening
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
6
8
6.0
1.0
4.00
1.0
2.8
6.30
BG36AA-M8
BG36AA-M8
BG36AA
S45C
28~35HRC
Blackening
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
8
10
7.0
1.6
5.00
1.5
2.9
9.60
BG36AA-M10
BG36AA-M10
BG36AA
S45C
28~35HRC
Blackening
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
10
12
9.0
1.9
6.35
1.5
6.4
11.70
BG36AA-M12
BG36AA-M12
BG36AA
S45C
28~35HRC
Blackening
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
12
14
11.5
2.4
7.94
1.5
9.0
15.00
BG36AA-M16
BG36AA-M16
BG36AA
S45C
28~35HRC
Blackening
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
16
18
16.0
3.2
9.53
2.0
9.9
21.50
BG36AJ-M5
BG36AJ-M5
BG36AJ
SUS303
-
-
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~260℃
5
7
5.0
0.8
3.00
0.8
1.3
6.40
BG36AJ-M6
BG36AJ-M6
BG36AJ
SUS303
-
-
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~260℃
6
8
6.0
1.0
4.00
1.0
2.7
8.00
BG36AJ-M8
BG36AJ-M8
BG36AJ
SUS303
-
-
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~260℃
8
10
7.0
1.6
5.00
1.5
1.3
10.20
BG36AJ-M10
BG36AJ-M10
BG36AJ
SUS303
-
-
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~260℃
10
12
9.0
1.9
6.35
1.5
6.1
17.20
BG36AJ-M12
BG36AJ-M12
BG36AJ
SUS303
-
-
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~260℃
12
14
11.5
2.4
7.94
1.5
2.1
18.80
BG36AJ-M16
BG36AJ-M16
BG36AJ
SUS303
-
-
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~260℃
16
18
16.0
3.2
9.53
2.0
13.0
25.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성