BM02A-B - Cross recessed large flat head screws/Cross recessed cylindrical head screws
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm02a-b.prj},{NB=BM02AU-M5-L6},{SC=BM02AU},{LX=Cross groove large flat head screw},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{SYBZ=JISB 1111-1996},{M=5.0},{L=6},{P=0.80},{D=11.8},{T=3.25},{INFOTEXT=website},{O=1.50},{O1=1.57},{O2=4.72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
LW
thread
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SYBZ
Standards
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
P pitch
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t(max)
[mm]
BM02AU-M2-L3
BM02AU-M2-L3
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
2.0
0.40
4.5
1.30
BM02AU-M2.5-L3
BM02AU-M2.5-L3
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
2.5
0.45
5.7
1.60
BM02AU-M3-L4
BM02AU-M3-L4
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
3.0
0.50
6.9
2.05
BM02AU-M4-L4
BM02AU-M4-L4
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
4.0
0.70
9.4
2.65
BM02AU-M5-L6
BM02AU-M5-L6
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
5.0
0.80
11.8
3.25
BM02AU-M6-L8
BM02AU-M6-L8
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
6.0
1.00
14.0
3.90
BM02AU-M8-L10
BM02AU-M8-L10
BM02AU
Cross groove large flat h...
Coarse teeth
SUS304
-
JISB 1111-1996
8.0
1.25
17.8
5.00
BM02BU-M2.5-L5
BM02BU-M2.5-L5
BM02BU
Cross recessed cheese hea...
Coarse teeth
SUS304
-
GB/T 822-2016
2.5
0.45
4.5
1.80
BM02BU-M3-L5
BM02BU-M3-L5
BM02BU
Cross recessed cheese hea...
Coarse teeth
SUS304
-
GB/T 822-2016
3.0
0.50
5.5
2.00
BM02BU-M4-L6
BM02BU-M4-L6
BM02BU
Cross recessed cheese hea...
Coarse teeth
SUS304
-
GB/T 822-2016
4.0
0.70
7.0
2.60
BM02BU-M5-L10
BM02BU-M5-L10
BM02BU
Cross recessed cheese hea...
Coarse teeth
SUS304
-
GB/T 822-2016
5.0
0.80
8.5
3.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성