BL06 - Washer counterbore (thickness range type)
HEFA
22-washer-collar-gasket
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl06.prj},{NB=BL06BN-D14-H3-M1},{SC=BL06BN},{MD=Precision grade},{LX=Metal washer},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{HD=43~48HRC},{D=14.0},{H=3.0},{M=1.0},{V=10.0},{P=5.5},{INFOTEXT=website},{M2=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
MD
model
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment/colour
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
BL06BF-D10-H3-M1
BL06BF-D10-H3-M1
BL06BF
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
10.0
6.0
3.5
BL06BF-D12-H3-M1
BL06BF-D12-H3-M1
BL06BF
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
12.0
8.0
4.5
BL06BF-D14-H3-M1
BL06BF-D14-H3-M1
BL06BF
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
14.0
10.0
5.5
BL06BF-D15-H3-M1
BL06BF-D15-H3-M1
BL06BF
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
15.0
11.0
6.5
BL06BF-D20-H3-M1
BL06BF-D20-H3-M1
BL06BF
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
20.0
11.0
6.5
BL06BF-D30-H3-M1
BL06BF-D30-H3-M1
BL06BF
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
30.0
14.0
9.0
BL06BN-D10-H3-M1
BL06BN-D10-H3-M1
BL06BN
Precision grade
Metal washer
S45C
Blackening
43~48HRC
10.0
6.0
3.5
BL06BN-D12-H3-M1
BL06BN-D12-H3-M1
BL06BN
Precision grade
Metal washer
S45C
Electroless nickel platin...
43~48HRC
12.0
8.0
4.5
BL06BN-D14-H3-M1
BL06BN-D14-H3-M1
BL06BN
Precision grade
Metal washer
S45C
Electroless nickel platin...
43~48HRC
14.0
10.0
5.5
BL06BN-D15-H3-M1
BL06BN-D15-H3-M1
BL06BN
Precision grade
Metal washer
S45C
Electroless nickel platin...
43~48HRC
15.0
11.0
6.5
BL06BN-D20-H3-M1
BL06BN-D20-H3-M1
BL06BN
Precision grade
Metal washer
S45C
Electroless nickel platin...
43~48HRC
20.0
11.0
6.5
BL06BN-D30-H3-M1
BL06BN-D30-H3-M1
BL06BN
Precision grade
Metal washer
S45C
Electroless nickel platin...
43~48HRC
30.0
14.0
9.0
BL06BU-D10-H3-M1
BL06BU-D10-H3-M1
BL06BU
Precision grade
Metal washer
SUS304
-
-
10.0
6.0
3.5
BL06BU-D12-H3-M1
BL06BU-D12-H3-M1
BL06BU
Precision grade
Metal washer
SUS304
-
-
12.0
8.0
4.5
BL06BU-D14-H3-M1
BL06BU-D14-H3-M1
BL06BU
Precision grade
Metal washer
SUS304
-
-
14.0
10.0
5.5
BL06BU-D15-H3-M1
BL06BU-D15-H3-M1
BL06BU
Precision grade
Metal washer
SUS304
-
-
15.0
11.0
6.5
BL06BU-D20-H3-M1
BL06BU-D20-H3-M1
BL06BU
Precision grade
Metal washer
SUS304
-
-
20.0
11.0
6.5
BL06BU-D30-H3-M1
BL06BU-D30-H3-M1
BL06BU
Precision grade
Metal washer
SUS304
-
-
30.0
14.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성